Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

BPSG1-PTA

Nadajnik ciśnienia dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania SKF MonoFlex

SKF BPSG1-PTA
SKF BPSG1-PTA
Zespół nadajnika ciśnienia składa się z nadajnika ciśnienia i manometru. Linia główna systemu smarowania przechodzi przez zespół nadajnika ciśnienia. Nadajnik ciśnienia zainstalowany wewnątrz korpusu zespołu mierzy ciśnienie przepływającego środka smarnego i przekazuje informacje do jednostki sterującej. Ciśnienie w linii głównej może być monitorowane zarówno za pomocą manometru, jak i z jednostki sterującej.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI-1
  • Temperatura pracy: -40 do +85 °C
  • Zakres ciśnienia: 0 - 250 bar
  • Napięcie zasilające: 24 (10 - 30) V DC
  • Sygnał wyjściowy: 4 - 20 mA (Sygnał wyjściowy nadajnika ciśnienia)
  • Stopień ochrony: IP65 (Dotyczy tylko modeli z obudową)
SKF logo