Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

BPSG2-PTA-MOD

Przekaźnik ciśnienia do dwuliniowych systemów smarowania

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
Modułowa budowa zespołu przekaźników ciśnienia BPSG2-PTA-MOD ułatwia jego instalację i obsługę serwisową. Umieszczone między płytą podstawy i urządzeniem dozującym przekaźniki ciśnienia zespołu mierzą ciśnienie przepływającego środka smarnego i przekazują je do jednostki sterującej. Ciśnienie w przewodach głównych może być również monitorowane z poziomu jednostki sterującej.

Cechy i zalety:
  • łatwa instalacja – niepotrzebne żadne dodatkowe części
  • odpowiedni do olejów i smarów plastycznych o konsystencji klasy do 2 wg NLGI
  • pomaga pilnować przepływu świeżego środka smarnego przez przekaźniki – bez zatykania
  • skuteczna praca w szerokim zakresie temperatur
  • stopień ochrony IP 67 (w przypadku modeli z obudową)
SKF logo