Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SP/SFE30

Generator impulsów

SP / SFE
SP / SFE

Generatory impulsów SP/SFE30 służą do monitorowania objętościowych natężeń przepływu oleju i smaru plastycznego.Impulsy przełączające są generowane z częstotliwością proporcjonalną do objętościowego przepływu. Impulsy przychodzące z generatora impulsów są oceniane przez położoną dalej w linii jednostkę sterującą.
Organizacja Germanischer Lloyd dopuściła generatory impulsów SP/SFE30/6GL do użytku na pokładach okrętów.

Cechy i zalety:

  • do oleju oraz smaru plastycznego o konsystencji klasy 1 wg NLGI
  • ciśnienie robocze do 600 bar (8700 psi)
  • SP/SFE 30/6 GL: dopuszczone do użytku przez Germanischer Lloyd
SKF logo