Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Sterowany elektrycznie zawór odcinający

W systemie smarowania poszczególne kanały smarowania zasilane przez jedno centrum pompowania są wzajemnie odseparowane za pomocą zaworów odcinających. Zawór CLV-OS może być, w razie potrzeby, uruchamiany bezpośrednio ze sterowanej maszyny (blokowanie). Gdy smarowana maszyna zostaje uruchomiona, otwiera ona zawór, co umożliwia smarowanie maszyny podczas zwiększania ciśnienia.


Dane techniczne:
  • Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI-1
  • Temperatura pracy: -25 do +85 °C
  • Napięcie zasilające: 24 V DC 
  • Sygnał wyjściowy: Zał/Wył
  • Stopień ochrony: IP65
SKF logo