Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

E-Valve / E-Valve-S

E-VALVE
E-VALVE
E-VALVE
elektrycznie sterowany zawór liniowy

W systemie smarowania poszczególne linie zasilane przez jeden zespół pompujący są wzajemnie odseparowane za pomocą zaworów. Za pomocą zaworu liniowego można również utworzyć kanały smarowania w pobliżu zespołu pompującego. Zawór liniowy E-VALVE jest modułowym zaworem 3/2 w którym każdy moduł, posiada własne ciśnienie wewnętrzne i własne połączenie ze zbiornikiem.

Korzyści z zastosowania modułowej konstrukcji zaworu to:
  • Umożliwienie najdłuższego możliwego czasu zaniku ciśnienia dla poszczególnych linii smarowania
  • Możliwość instalacji kilku linii lub kanałów na tym samym zespole zaworów.

Dane techniczne:
  • Temperatura pracy: -20 do +50 °C
  • Napięcie sterujące: 24 ±10% V DC

E-VALVE-S
elektrycznie sterowany zawór odcinający

W systemie smarowania poszczególne kanały smarowania zasilane przez jedno centrum pompowania są wzajemnie odseparowane za pomocą zaworów odcinających. Zawór odcinający E-VALVE-S jest zaworem 2/2-drożnym lub 4/2-drożnym, ponadto niektóre modele są wyposażone w zawory zwrotne. Zawór E-VALVE-S może być, w razie potrzeby, uruchamiany bezpośrednio ze sterowanej maszyny (blokowanie). Gdy smarowana maszyna zostaje uruchomiona, otwiera ona zawór, co umożliwia smarowanie maszyny podczas zwiększania ciśnienia.

Dane techniczne:
  • Temperatura pracy: -20 do +50 °C
  • Napięcie sterujące: 24, 110 lub 230 ±10% V DC
SKF logo