MP 2
Sterowany pneumatycznie zawór przełączający

Zawory przełączające MP 2
Przeznaczony do użytku w ramach systemów dwuliniowych, sterowany pneumatycznie zawór przełączający MP 2 pełni funkcje zaworu 4/2-drogowego. Jego działanie polega na uwalnianiu doprowadzanego przez pompę środka smarnego naprzemiennie do dwóch przewodów głównych; niezasilany w danym momencie przewód główny podłącza się do złącza przewodu powrotnego pompy.
Cechy i zalety:
- dostępne cztery wersje zróżnicowane pod względem napięcia: 24 i 110 V prądu stałego oraz 110 i 220 V prądu przemiennego
- możliwość stosowania w roli zaworu 3/2-drogowego w ramach układów smaru plastycznego
- maksymalne ciśnienie robocze 400 barów (5 800 psi)
-
skuteczna praca w temperaturach z zakresu
od –20 do +70°C (od –4 do +158°F)
-
Zastosowania
- szczególnie przydatny w połączeniu z pompami o napędzie pneumatycznym, takimi jak PowerMaster czy Lubrigun
- maszyny do napełniania butelek w zakładach produkcji żywności i napojów
- małe, średniej wielkości i duże systemy dwuliniowe
-
Cechy techniczne
-
Powiązane materiały do pobrania
Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD