Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SF10

Zawór z napędem pneumatycznym dla aplikacji w systemie smarowania toru SKF EasyRail Track

Zawór sterowania przepływem smaru kontroluje przepływ środka smarnego w systemach dwuliniowych, np. w systemach smarowania zależnych od krzywizny łuku (uruchamianie lewej / prawej dyszy) zależnych od przebytej odległości (przednie / tylne dysze rozpylające).

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej lub smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000, 00
  • Ciśnienie środka smarnego: 100 bar
  • Ciśnienie powietrza: 6 - 10 bar
  • Temperatura robocza: -25 do +80 °C

Powiązane dokumenty

SKF logo