Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednostki smarujące Oil+Air

Zasada działania systemu smarowania SKF Oil+Air
Zasada działania systemu smarowania SKF Oil+Air

Głównymi obszarami ich zastosowań są procesy budowy maszyn, w których obowiązują wyśrubowane wymagania w zakresie ściśle określonego smarowania. Smarowanie pozwala pilnować wysokiej sprawności przy minimalnym zużyciu i długim okresie eksploatacji – zwłaszcza w przypadku wrzecion obrabiarek.


Zasada działania: Strumień powietrza w wąskiej rurce przechwytuje kropelkę oleju, wskutek czego powstają strugi kierowane w dalszej kolejności do punktu smarowania. Dysza nieprzerwanie zaopatruje łożysko w olej w postaci drobnych kropelek. Opuszczający łożysko strumień powietrza praktycznie nie zawiera oleju.


Podzespoły systemu Oil+Air:

  • jednostka dozująca Oil+Air z wbudowanymi dozownikami tłokowymi (olejarka wtryskowa) – na przykład model OLA72

albo

  • kompaktowa jednostka z pompą zębatą i zestawem zaworów wymaganych do ograniczania i uwalniania ciśnienia, z przełącznikiem ciśnieniowym oleju, przełącznikiem pływakowym i jednostką sterującą – na przykład model OLA02

oraz

  • Zawór regulacji ciśnienia powietrza
  • Manometr do pomiaru ciśnienia powietrza
  • Przełącznik ciśnieniowy utrzymujący minimalne ciśnienie powietrza
  • Czujnik strugi oleju GS4011 lub GS6011

Podzespoły mogą zostać dostarczone jako kompletna jednostka (model OLA) albo pojedynczo. Zakup pojedynczych podzespołów jest uzasadniony, jeżeli system smarowania nie zostanie zainstalowany w maszynie w postaci kompletnej jednostki (np. ze względu na ograniczoną przestrzeń).

SKF logo