Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Zespół smarowania olejowo - powietrznego z kompaktowym zespołem pompy zębatej i zaworem mieszania

Zespół pompy zębatej (MFL):
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość robocza: 20 do 1000 mm²/s
  • Pojemności zbiornika: 3 l
  • Szybkość dozowania: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Ciśnienie robocze: 30 +1/–2 bar
  • Temperatura robocza: od +10 do 40 °C


Przełącznik ciśnieniowy
  • Typ styku: NO
  • Ciśnienie przełączające: 20 bar


Przełącznik pływakowy
  • Działanie: otwiera się gdy poziom środka smarnego w zbiorniku osiąga wartość krytyczną


Jednostka sterująca
  • Oznaczenie modelu: IG54-20-S4-I
  • Czas trwania przerwy: 1 do 99 min., nastawa fabryczna 10 min.
  • Czas trwania kontaktu: maks. 60 s


Przełącznik sprężonego powietrza DS2, regulowane ciśnienie przełączające
  • Nastawa od 1 do 10 bar, 3 bar
  • Częstotliwość przełączania: 200/min.


Specjalne właściwości:

  • Znak zgodności CE

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo