Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy obiegowego smarowania olejem

SKF CircOil

Systemy obiegowego smarowania olejem z jednostką SKF CircOil Flowline
Systemy obiegowego smarowania olejem z jednostką SKF CircOil Flowline
Systemy obiegowego smarowania olejem z jednostką SKF CircOil Streamline
Systemy obiegowego smarowania olejem z jednostką SKF CircOil Streamline
Opis systemu:

W odróżnieniu od systemów działających na zasadzie całkowitej utraty środka smarnego, olej przepływa przez punkt wymagający smarowania, po czym jest transportowany linią powrotną z powrotem do zbiornika oleju, w celu ponownego użycia. Obiegowe smarowanie olejem pełni także szereg funkcji innych niż pilnowanie nasmarowania: stabilizuje temperaturę punktów smarowania na odpowiednim poziomie, odprowadza i odfiltrowuje z punktów tarcia cząstki powstające w drodze zużycia, przeciwdziała uszkodzeniom korozyjnym oraz usuwa skroploną wodę.

Systemy obiegowego smarowania olejem można podzielić na następujące kategorie:
  • Doprowadzany przez pompę środek smarny jest dzielony przez hydrauliczne elementy oporowe, takie jak zwężki, nastawne rozdzielacze z zaworami dozującymi czy przepustnice.
  • porcjujące wyjście objętościowo za pomocą ograniczników przepływu lub dozowników progresywnych;
  • porcjujące wyjście objętościowo za pomocą wieloobwodowych pomp – na przykład zębatych lub tłokowych, po jednej na punkt smarowania.
Faktyczne tempa zasilania można kontrolować wzrokowo lub elektronicznie. Na potrzeby w większej mierze prognozowanego utrzymania ruchu dostępne są systemy monitorowania z indywidualnymi poziomami ostrzegawczymi.

Systemy SKF CircOil obejmują szeroki zakres indywidualizowanych i dostarczanych pod klucz rozwiązań dla natężeń przepływu od 0,1 do 3000 l/min. Przykład: jednostka pompująca SKF Streamline o pojemności zbiornika aż 40 000 litrów oraz innowacyjne zbiorniki oleju, takie jak te stosowane w jednostkach pompujących SKF Flowline, przyczyniające się do drastycznego spadku zużycia oleju

Zalety:
  • wydajne chłodzenie i smarowanie
  • oddzielanie wody i oleju
  • zintegrowane monitorowanie stanu
  • rozprowadzanie środka smarnego uzależnione od zapotrzebowania, z możliwością monitorowania

Zastosowania

Systemy SKF CircOil są przeznaczone do obiegowego smarowania olejem z myślą nie tylko o pilnowaniu nasmarowania, bowiem pozwalają dbać również o chłodzenie poddawanych silnym naprężeniom łożysk w niemal dowolnej wielkości maszynach wykorzystywanych w sektorze celulozowo-papierniczym i w przemyśle ciężkim.

Podzespoły systemu smarowania

SKF logo