Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu smarowania dla przemysłu naftowo-gazowego

Polepszenie wydajności i niezawodności

Polepszenie wydajności i niezawodności

Realizowane na całym świecie procesy przemysłu naftowo-gazowego związane z poszukiwaniem, wydobyciem i produkcją zyskują na wydajności i niezawodności za sprawą automatycznych systemów smarowania SKF i Lincoln. Bez względu na to, czy operacje mają odbywać się na lądzie czy w wodzie, na pustyni czy za kołem podbiegunowym, SKF ma właściwe rozwiązania kwestii smarowania podzespołów o krytycznym znaczeniu.

Przekonaj się, jakim sposobem systemy smarowania pomogą Ci polepszyć niezawodność

Kompletny asortyment rozwiązań smarowania polepszających niezawodność systemów

Drgania, duże obciążenia mechaniczne, zanieczyszczenia i wilgoć zagrażają trwałości eksploatacyjnej łożysk i przekładni. Prawidłowe funkcjonowanie ruchomych części pomp, sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, prądnic, dźwigów, pędników sterujących, wstrząsarek i zaworów wymaga – podobnie jak w przypadku wszelkich innych układów mechanicznych – odpowiedniego smarowania.

Oferowane przez SKF i Lincoln automatyczne systemy smarowania we właściwym czasie precyzyjnie dostarczają wymaganą ilość odpowiedniego środka smarnego we właściwe miejsce, a wszystko to odbywa się w trakcie pracy maszyn, dzięki czemu wyeliminowane zostają przestoje w produkcji.

Czerpiąc z bogatej wiedzy tribologicznej i znajomości przemysłowych potrzeb, nasi inżynierowie i mechanicy stworzyli systemy smarowania dla przemysłu naftowo-gazowego. Elementy oferowanych systemów zostały dostosowane do szczególnych wymagań branży, dzięki czemu są w stanie pilnować płynnego przebiegu nowoczesnych procesów wydobywczych i przetwórczych.

SKF oferuje także wsparcie w optymalizowaniu parametrów i częstotliwości dosmarowywania oraz rozwoju zindywidualizowanego programu smarowania.

Zalety automatycznych systemów smarowania

Korzyści w zakresie utrzymania ruchu

  • obniżenie kosztów pracy
  • zmniejszenie częstotliwości napraw
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa nadmiernego lub niedostatecznego nasmarowania

Korzyści eksploatacyjne

  • poprawa niezawodności
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
  • zwiększenie dochodowości

Korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa

  • poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez wyeliminowanie potrzeby własnoręcznego smarowania w trudno dostępnych miejscach
  • ograniczenie niebezpieczeństwa potknięcia i upadku w porównaniu ze smarowaniem ręcznym
  • zmniejszenie liczby wypadków

Rozwiązania na potrzeby wymagających zastosowań

Wymagania związane z poszukiwaniem źródeł i wytwarzaniem energii rosną ze względu na konieczność wydobycia w coraz mniej przyjaznych klimatycznie miejscach. Jednocześnie rozpowszechnia się produkcja paliw niekonwencjonalnych, a zaawansowane technologicznie morskie pola naftowe rodzą potrzebę dokonywania odwiertów na ogromnych głębokościach i realizowania operacji na dnie morza. Bez względu na to, z którym etapem zaopatrzenia wiąże się Twoja działalność, SKF może wspierać Cię we wszystkich fazach prac, za sprawą automatycznych systemów smarowania dostosowanych do szczególnych potrzeb wykonywanych zadań.

Na specjalne zamówienie dostępne są odpowiednie do wszelkich zastosowań wyroby poświadczonej klasy i dopuszczone do użytku w warunkach zagrożenia wybuchem lub oblodzenia.

SKF logo