Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania do zastosowań specjalnych

Zintegrowane rozwiązania systemowe zbliżą Cię do Twoich celów

SKF prowadzi zaawansowaną działalność badawczo-rozwojową na polu tribologii – dziedziny inżynierii zajmującej się tarciem, zużyciem i smarowaniem. Ponadto nasi inżynierowie projektują produkty rozwiązujące faktyczne, codzienne problemy klientów. Dzięki temu rozumiemy wyzwania, przed jakimi staje nasza branża. Wiemy, że właściwe rozwiązanie kwestii smarowania musi umożliwiać sprzęganie z układami smarowniczymi technologii łożyskowania i uszczelnienia oraz obsługi i mechatroniki.

Dla producentów sprzętu oryginalnego duże znaczenie mogą mieć nawet nieznaczne udoskonalenia konstrukcyjne. Największe korzyści można odnieść, angażując SKF jako partnera technicznego na możliwie jak najwcześniejszym etapie procesu projektowania i budowy maszyn. Dystrybutorzy i inżynierowie SKF do spraw zastosowań współpracują wówczas z zespołem klienta przy optymalizowaniu konstrukcji pod względem trwałości eksploatacyjnej i niezawodności.

Przekonaj się, co SKF może zaoferować Tobie

Współpraca z SKF pozwala oferować klientom bardziej kompaktowe, wydajniejsze energetycznie i oszczędniejsze rozwiązania, które są zarazem łatwe w montażu, obsłudze i utrzymaniu. Co równie ważne, wspólnie z klientami rozwijamy projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb, będące na rynku źródłem przewagi konkurencyjnej.
SKF logo