Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pokładowe systemy smarowania

Systemy smarowania obrzeży kół i kondycjonowania główek szyn

SKF EasyRail High Pressure – smarowanie pokładowe
Inteligentne technologie zmniejszające zużycie paliwa i energii oraz spowalniające zużycie materiałów taboru zdobywają grunt we wszystkich sektorach kolejnictwa. Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR) oszacowało, że występujące na styku kół pociągów z szynami zużycie i tarcie wynikające z nieodpowiedniego smarowania kosztuje operatorów transportu kolejowego ponad dwa miliardy dolarów rocznie. Systemy SKF EasyRail oddziałują właśnie na tarcie między szynami a kołami pojazdów szynowych.

Systemy SKF EasyRail do smarowania obrzeży kół i kondycjonowania główki szyny, instalowane na pokładzie pociągu, na pierwszej, prowadzącej osi pojazdu, pomagają operatorom w osiąganiu następujących celów:
  • oszczędności na kosztach utrzymania ruchu pojazdów i konserwacji infrastruktury;
  • obniżenie emisji hałasu;
  • zmniejszenie zużycia energii i paliwa.
Systemy SKF EasyRail są niewymagające w zakresie obsługi oraz niezawodne nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
  • Zastosowania

    Pokładowe systemy smarowania potwierdziły swoją dużą elastycznośćskuteczność wobec operatorów transportu kolejowego za sprawą szerokich możliwości konfiguracji. Systemy SKF EasyRail można konfigurować na sposoby właściwe zastosowaniom systemów smarowania jedno- i dwuliniowego. W większości zastosowań systemem steruje i zarządza system sterowania i monitorowania pociągu (Train Control Monitoring System, TCMS). Niemniej w razie potrzeby SKF może dostarczyć także jednostkę sterującą z wbudowanym czujnikiem łuku.

    Podstawowe zastosowania:

    • lokomotywy
    • kolej regionalna i podmiejska
    • pociągi szybkobieżne
    • tramwaje, metro i inne pojazdy szynowe

    Pobierz systemowy przegląd zastosowań SKF EasyRail.

  • Przegląd systemów
  • Korzyści
SKF logo