Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Oil Projection System CLK

Bezpowietrzny system natrysku oleju do łańcuchów przenośników rolkowych

CLK

Bezpowietrzny system natrysku oleju SKF ChainLube CLK to bezpieczne dla żywności, niezawodne, łatwe w użyciu rozwiązanie dla potrzeb dokładnego automatycznego smarowania łańcuchów rolkowych. 

System ten obejmuje jednostkę centralną, która precyzyjnie doprowadza odmierzane ilości środka smarnego do punktów tarcia poszczególnych ogniw łańcucha w trakcie jego pracy. Jednostkę sterującą nastawia się wstępnie na określoną częstotliwość dozowania środka smarnego. Bezpowietrzne dysze natryskowe nie stykają się mechanicznie z łańcuchem, co ogranicza do minimum zużycie aplikatora i gromadzenie się zanieczyszczeń. 

Główne elementy systemu są odporne na korozję i sprawdzają się w szerokim zakresie temperatur.


Wszystkie te cechy sprawiają, że rozwiązanie to spełnia szczególne wymagania obowiązujące w przemyśle spożywczym.


Korzyści

  • zapobieganie przedostawaniu się ciał obcych, wspierające producentów w przestrzeganiu procedur produkcji bezpiecznej żywności HACCP*
  • poprawa wydajności za sprawą eliminowania nieplanowanych przestojów
  • wydłużenie okresu eksploatacji dzięki przeciwdziałaniu zużyciu łańcucha
  • ograniczenie zużycia energii poprzez zmniejszenie tarcia

Zastosowania

  • przemysł spożywczy: piece suszarnicze, piekarniki, kuchnie, systemy sterylizacji, rzeźnie
  • przemysł samochodowy: lakiernie i suszarnie oraz transport części, podzespołów, mechanizmów napędowych i całych pojazdów
SKF logo