Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF z zakresu smarowania dla przemysłu obrabiarkowego

SKF MachineLube

Centralne systemy smarowania obrabiarek

SKF MachineLube

Opis układu:

W dziedzinie obrabiarek zasadnicze znaczenie mają niezawodność, precyzja i sprawność. Aby pomóc w spełnieniu tych wymagań, SKF opracowała rozwiązania SKF MachineLube, które obejmują kompletny asortyment centralnych, wielopunktowych układów smarowania, które ułatwiają płynny ruch maszyn wydłużając również okres eksploatacji prowadnic liniowych i łożysk.

Przykładem rozwiązań z asortymentu SKF MachineLube są systemy smarowania minimalną ilością środka smarnego SKF LubriLean przeznaczone dla procesów obróbki, które umożliwiają skrócenie całkowitego czasu produkcji nawet o 30% i znaczne wydłużenie okresu eksploatacji narzędzi. Co więcej, układy smarowania SKF wpływają na zwiększenie precyzji procesów cięcia, pozwalają uzyskać lepszą jakość obrabianych powierzchni oraz zmniejszyć szkodliwe wpływy na środowisko w miejscu pracy. SKF oferuje szeroki asortyment jednostek MQL oraz osprzęt do rozszerzenia możliwości monitorowania i kontroli.

Innym przykładem są rozwiązania SKF w zakresie smarowania wrzecion obrabiarek: Spełnienie wymagań stawianych przed łożyskami wrzecion są możliwe do spełnienia w dłuższym okresie jedynie wtedy, gdy stosowane jest dobrze zaprojektowane rozwiązanie z zakresu smarowania. Oferujemy cała gamę rozwiązań dla różnych prędkości obrotowych wrzeciona.
  • Zasobnik do dosmarowywania ETPC, który może być wbudowany bezpośrednio we wrzeciono oraz smarownica kompaktowa SKF nadają się dla zakresu niższych prędkości i do smarowania za pomocą smaru.
  • Dla wrzecion narzędziowych zaprojektowanych do pracy z dużą wydajnością przez długi okres eksploatacji opracowaliśmy specjalne układy smarowania olejowo - powietrznego SKF zapewniające ciągły, dokładnie dozowany przepływ oleju, który może być dostosowany do warunków eksploatacji poprzez zmianę dozowanej ilości oraz regulację długości cyklu. SKF oferuje cały asortyment produktów do smarowania olejowo - powietrznego .
  • SKF Microdosage nadaje się doskonale do smarowania bezpowietrznego, szczególnie wrzecion o dużej prędkości obrotowej, przy współczynnikach prędkości powyżej 2 mln ndm (co odpowiada np. 80 000 obr./min. przy średnicy łożyska 25 mm). Układ ten wyróżnia się zastosowaniem oleju w roli nośnika oraz bardzo krótkimi czasami reakcji na zmiany wymagań w zakresie smarowania.

Zastosowania


Tarcie i zużycie części występuje wszędzie tam, gdzie pracują części ruchome, zjawiska te wymagają specyficznych rozwiązań w zakresie smarowania. SKF MachineLube to doskonałe rozwiązanie z zakresu smarowania dla każdej aplikacji. Układy te chronią łożyska obrabiarek, prowadnice liniowe, napędy śrubowe, prowadnice łoża, wrzeciona, narzędzia i obrabiane elementy.

SKF MachineLube, właściwe rozwiązanie układu smarowania dla każdego zadania

SKF logo