Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania ograniczające do minimum zużycie środka smarnego

SKF LubriLean

SKF LubriLean MQL
SKF LubriLean MQL
Opis systemu:

Zadaniem systemów smarowania ograniczających do minimum zużycie środka smarnego jest doprowadzanie niewielkich ilości środka smarnego do czynnych punktów pomiędzy narzędziem i obrabianym przedmiotem w trakcie wykonywania operacji cięcia lub innego rodzaju procesów obróbki. Smarowanie następuje za sprawą aerozolu powstającego wskutek rozpraszania kropelek oleju w strumieniu powietrza. Smarowanie narzędzia lub obrabianego przedmiotu minimalną ilością środka smarnego (MQL) może odbywać się w dwojaki sposób: wewnętrznie lub zewnętrznie:
  • SKF LubriLean – MQL wewnętrzne:
    W przypadku metody smarowania wewnętrznego sprężone powietrze lub aerozol doprowadza się przez wrzeciono, uchwyt narzędzia i samo narzędzie, bezpośrednio do punktu między narzędziem i obrabianym przedmiotem.
  • SKF LubriLean – MQL zewnętrzne:
    W przypadku metody smarowania zewnętrznego aerozol jest doprowadzany do punktu smarowania z zewnątrz, za pośrednictwem dysz. Odpowiednia znajomość rzeczy pozwala na wyposażanie w zewnętrzny system SKF LubriLean obrabiarek niewyposażonych w układ wewnętrznego MQL.

Zastosowania:

Zakres zastosowań systemu SKF LubriLean w obrabiarkach obejmuje między innymi frezowanie, walcowanie, cięcie, wiercenie, wytaczanie i kształtowanie.

Zobacz rozwiązania SKF dla minimalnego zużycia środka smarnego

Podzespoły systemów smarowania minimalną ilością środka smarnego

SKF logo