Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne smarownice wielopunktowe

Niezawodne dosmarowywanie w wielu punktach

Automatyczna smarownica wielopunktowa serii TLMP

Automatyczna smarownica wielopunktowa SKF serii TLMP niezawodnie obsługuje wiele punktów smarowania. Ten solidny system smarowania jest dostarczany w postaci kompletnego zestawu, obejmującego smarownicę oraz niezbędne przewody rurowe i złącza. Stworzone z myślą o obsługiwaniu od jednego do osiemnastu punktów smarowania, urządzenia serii TLMP mają zaślepiane otwory wylotowe, a za sprawą klawiatury z ekranem LED są niewymagające pod względem instalacji i programowania.

Zalety serii TLMP

  • łatwość montażu i programowania
  • kompletny zestaw
  • możliwość obsługiwania od jednego do osiemnastu punktów smarowania
  • alarmy niskiego poziomu i wadliwego funkcjonowania – z możliwością powiadamiania zdalnego
  • sterowanie z poziomu maszyny – poprzez odłączanie mocy
  • dostępne wersje odpowiednie do różnych poziomów napięcia
  • stworzone do zastosowań przemysłowych, a także pojazdów rolniczych i terenowych

Seria TLMP – wideo na temat produktów

Szczegółowe informacje o produkcie

Ta wszechstronna smarownica ze zbiornikiem o pojemności blisko jednego litra jest wyposażona w mieszadło przeciwdziałające rozdzielaniu się składników smaru, co czyni ją odpowiednią do szerszego zakresu środków smarnych. Trwałe produkty serii TLMP cechują się wysokim stopniem ochrony IP, są odporne na drgania i spłukiwanie sprzętu oraz zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń. Zespół pozwala ponadto na sterowanie z poziomu maszyny, polegające na tymczasowym przerywaniu smarowania przez odłączenie zasilania.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. trwała metalowa obudowa na długi okres eksploatacji
  2. smarowniczka
  3. ekran LED dla prostego programowania
  4. alarm sygnalizujący opróżnienie zbiornika lub zablokowanie otworu wylotowego
  5. filtr zapobiegający zanieczyszczaniu smaru cząstkami unoszącymi się w powietrzu
  6. mieszadło przeciwdziałające rozdzielaniu się składników smaru
  7. maksymalne ciśnienie robocze pojedynczego członu pompy na poziomie 120 barów (1 740 psi)
  8. rozdzielacz dający elastyczność użytkowania od jednego do ośmiu otworów wylotowych
  9. czujnik sterowania cyklem pilnujący doprowadzania środka smarnego do wylotów

Zawartość

Produkty serii TLMP są dostarczane w kompletach ze wskazanymi niżej artykułami.
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×pompa
1 ×1 ×osprzęt do zespołu pompy
2 ×2 ×złącza elektryczne
20 m (65 ft)50 m (164 ft)przewód rurowy z tworzywa nylonowego, 6 × 1,5 mm
8 ×18 ×proste łączniki rurowe do układu G1/8
8 ×18 ×zaślepki do złączy rurowych
7 ×17 ×zaślepki do otworów wylotowych
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczenieTLMP 1008 / TLMP 1018
    Liczba smarowniczych otworów wylotowych
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Odpowiednia konsystencja smaru plastycznegoklasy 2 lub 3 wg NLGI
    Maksymalne ciśnienie120 barów (1 740 psi)
    Maksymalna odległość do punktu smarowania5 m (16 ft)
    Tempo dozowania0,1–40 cm³/dzień (0.003–1.35 US fl oz/d) na wyjście
    Wydajność członu pompyokoło 0,2 cm3 na cykl, około
    1,7 cm3 na minutę
    Wielkość zbiornika1 litr
    Pojemność użyteczna zbiornikaokoło 0,5–0,9 litra (17–30 fl oz US)
    Napełnianieza pośrednictwem hydraulicznego łącznika smarowniczki R1/4
    Pozycja montażupionowa (maks. odchylenie ±5°)
    Złącze zasilaniaEN 175301-803 DIN 43650/A
    Alarmyzablokowanie przewodów zasilających, opróżnienie zasobnika
    – wewnętrzne i zewnętrzne
    Sterowanie zewnętrznez wykorzystaniem zasilacza odłączającego
    Temperatura otoczeniaod –25 do +70°C (od –13 do +160°F)
    Stopień ochronyIP 67
    Przewody smarownicze
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m (65 ft), 6 × 1,5 mm, nylonowe
    50 m (164 ft), 6 × 1,5 mm, nylonowe
    Masaokoło 6 kg (13 lb)
    Dane do zamówień wersji z 8 otworami wylotowymi
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 V prądu stałego (–20/+30%)
    120 V prądu przemiennego 60 Hz (±10%)
    230 V prądu przemiennego 50 Hz (±10%)
    Dane do zamówień wersji z 18 otworami wylotowymi
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 V prądu stałego (–20/+30%)
    120 V prądu przemiennego 60 Hz (±10%)
    230 V prądu przemiennego 50 Hz (±10%)
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo