Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wieloliniowe systemy smarowania

do oleju, półpłynnego smaru plastycznego i smaru sztywnego

Na wieloliniowe systemy smarowania SKF składają się następujące elementy: zespół pompy, urządzenia sterujące i monitorujące, przewody rurowe i osprzęt (armatura). Zespoły pompy wieloliniowej doprowadzają środek smarny do punktów smarowania bez użycia dodatkowych urządzeń dozujących. Każdemu punktowi smarowania odpowiada osobny człon tłoczący. Budowa systemu jest prosta, dokładna i maksymalnie niezawodna. Pompy wieloliniowe mogą być pobudzane mechanicznie, elektrycznie lub hydraulicznie. Łatwo wymienne człony pompujące (tłoczące) napędza zwykle krzywka mimośrodowa. 

Zależnie od prędkości napędu, przełożenia przekładni i wybranego rozmiaru członu pompy, uzyskiwać można wydatek w zakresie od niemalże zera do 227 cm³/min (od 0 do 13,85 in³/min)wieloliniowych systemach olejowych oraz od 0 do 35 cm³/min (od 0 do 2.13 in³/min) w wieloliniowych systemach smarowych

Wybór członów tłoczących o zróżnicowanej średnicy tłoka i/lub nastawie suwu pozwala zróżnicować ilości środka smarnego podawane na poszczególnych wyjściach (przyłączach wylotowych) pompy. Potencjalna liczba wyjść waha się w zakresie od 1 do 30. 

Wieloliniowe pompy olejowe i smarowe SKF zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, w instalacjach potrzebujących ciśnienia dochodzącego do 4 000 bar (58 000 psi).

Przegląd wieloliniowych systemów smarowania

  • Zalety i zastosowania
    • solidna budowa
      seria trwałych pomp zaprojektowana do pracy przez całą dobę każdego dnia tygodnia.
    • prosta konstrukcja
      nieprzerwanie smarowanie w większości przypadków bez użycia elektrycznych regulatorów czasowych cyklu
    • wszechstronność
      możliwość indywidualnego wyboru cech poszczególnych członów pompy i wielkości zbiornika
    • precyzja
      nastawianie wymaganego wydatku na poziomie członu tłoczącego
    • wieloliniowesystemy olejowe:
      • szeroki zakres obsługiwanej lepkości – dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i niewielkiemu luzowi tłoków
      • pompy próżniowe, sprężarki (wszystkich typów) i hipersprężarki
      • silniki spalinowe – smarowanie tulei cylindrów i zaworów
      • maszyny do przygotowywania mieszanek gumowych, zasilanie krytycznym olejem plastyfikującym
      • zgodność z wymogami norm ATEX i API dla przemysłu naftowo-gazowego
    • wieloliniowe systemy smarowania smarem plastycznym:
      • wbudowane mieszadło i szeroki zakres obsługiwanej lepkości eliminują potrzebę stosowania podgrzewaczy
      • maszyny budowlane i górnicze
      • tunelowe maszyny wiertnicze
      • prasy kuźnicze, do gięcia, do tłoczenia kształtowego i tnące
      • kruszarki, żurawie i przenośniki
      • pompy i sprężarki
      • maszyny do przygotowywania mieszanek gumowych
      • pompy do wody i szlamu

  • Pompy
  • Urządzenia monitorujące
  • Jednostki sterujące
SKF logo