Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne smarownice jednopunktowe o napędzie elektromechanicznym

SKF SYSTEM 24

Automatyczna smarownica jednopunktowa SKF SYSTEM 24 serii TLSD
Smarownice SKF serii TLSD należy wybierać w pierwszej kolejności, kiedykolwiek potrzebna jest prosta i niezawodna smarownica automatyczna odpowiednia do zmiennych temperatur lub gdy warunki pracy (takie jak drgania, ograniczona przestrzeń czy niebezpieczne otoczenie) wymagają zainstalowania smarownicy w pewnej odległości od punktu smarowania.
  • Wypełnione środkami smarnymi SKF stworzonymi z myślą o łożyskowaniach.
  • Niezależna od temperatury szybkość dozowania środka smarnego.
  • Maksymalne ciśnienie robocze 5 bar w całym okresie opróżniania smarownicy.
  • Możliwość ustawiania różnych szybkości dozowania środka smarnego.
  • Przezroczysty zbiornik umożliwia kontrole wzrokowe.
  • Diody – czerwona, żółta i zielona – sygnalizują stan smarownicy.
  • Zestawy uzupełniające zawierają komplet baterii.
  • Dostępny specjalny komplet baterii przeznaczony do pracy w warunkach zimna.
  • Dostarczane w komplecie z wzmacniającym kołnierzem nośnym.
  • Odpowiednie do instalacji zarówno bezpośredniej, jak i z dala od punktu smarowania.
  • Szeroki asortyment akcesoriów
Typowe zastosowania
  • układy o krytycznym znaczeniu, gdzie oprócz najwyższej niezawodności wymagane jest dodatkowe monitorowanie
  • układy pracujące w miejscach trudno dostępnych lub niebezpiecznych
  • układy wymagające dużych ilości środka smarnego

Obliczenie prawidłowego czasu opróżniania smarownic SKF ułatwia program SKF DialSet.

SKF SYSTEM 24 – seria TLSD
SKF SYSTEM 24 – seria TLSD
A. Przezroczysta nakrywka ułatwia wzrokowe monitorowanie ustawień smarowania.

B. Jednostkę można zaprogramować tak, by dozowała środek smarny przez okres 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 lub 12 miesięcy.

C. Tej samej jednostki napędowej można używać do obu wersji zasobnika – wystarczy odpowiednio nastawiać przełącznik 125/250 ml.

D. Wzorowana na światłach ulicznych sygnalizacja jest widoczna z każdej strony dzięki umieszczeniu bliźniaczych diod po bokach smarownicy. Znaczenie wskazań jest następujące:
– światło zielone: Smarownica działa prawidłowo.
– światło żółte: Smarownica wciąż działa, lecz niebawem konieczna będzie pewna interwencja. Światło żółte stanowi wczesne ostrzeżenie.
– światło czerwone: Smarownica przestała działać.


Zespół z zestawem uzupełniającym 125 ml – ilustr. 1
Zespół z zestawem uzupełniającym 250 ml – ilustr. 2
Dane do zamówień – kompletne zespoły


Smar plastyczny
Opiskompletny zespół 125 mlkompletny zespół 250 ml
LGWA 2
wysokie obciążenia, skrajnie wysokie naciski, szeroki zakres temperatury
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
smar łożyskowy o dużej lepkości z dodatkami stałymi
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
wysokie obciążenia, wysokie temperatury, duża lepkość
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
podwyższone parametry użytkowe, wysokie temperatury
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
dopuszczony do kontaktu z żywnością, o poświadczonej zgodności z wymaganiami NSF H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
olej łańcuchowy


LHMT 68
olej do umiarkowanych temperatur
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Dane do zamówień – zestawy uzupełniające


Smar plastyczny
Opiszestaw uzupełniający 125 ml
zestaw uzupełniający 250 ml
LGWA 2
uniwersalny smar plastyczny typu EP
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
wysokie obciążenia, powolne obroty
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
wysokie temperatury, wysokie obciążenia, łożyska ślizgowe
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
polimocznikowy o podwyższonych parametrach użytkowych
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2przetwórstwo żywności
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
wysokie obciążenia, szeroki zakres temperatury
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
olej łańcuchowy


LHMT 68
olej do umiarkowanych temperatur
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
olej do wysokich temperatur
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
olej dopuszczony do kontaktu z żywnością, o poświadczonej zgodności z wymaganiami NSF H1
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczenieTLSD 125 i TLSD 250
    Pojemność pojemnika smaru
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml (4.2 US fl oz)
    250 ml (8.5 US fl oz)
    Czas opróżnianiaNastawiany przez użytkownika: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 lub 12 miesięcy
    Najmniejsza dawka smaru
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0.01 US fl oz) dziennie
    0,7 ml (0.02 US fl oz) dziennie
    Największa dawka smaru
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml (0.13 US fl oz) dziennie
    8,3 ml (0.28 US fl oz) dziennie
    Zakres temperatury otoczenia
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    od 0 do +50°C (od +30 do +120°F)
    od –10 do +50°C (od +15 do +120°F)
    Maksymalne ciśnienie robocze5 barów (75 psi)
    Mechanizm napędowyelektromechaniczny
    Gwint przyłączeniowyG1/4
    Maksymalna długość linii zasilającej:
    – smar plastyczny
    – olej
    do 3 metrów (10 ft)1)
    do 5 metrów (16 ft)
    Wskaźniki LED stanu
    – Zielona dioda (sygnał co 30 s)
    – Żółta dioda (sygnał co 30 s)
    – Żółta dioda (sygnał co 5 s)
    – Czerwona dioda (sygnał co 5 s)
    – Czerwona dioda (sygnał co 2 s)
    poprawne działanie
    wczesne ostrzeżenie – niski stan naładowania baterii
    wczesne ostrzeżenie – wysokie przeciwciśnienie
    ostrzeżenie – praca wstrzymana z powodu błędu
    ostrzeżenie – pojemnik pusty
    Stopień ochrony zmontowanej smarownicyIP 65
    Komplet akumulatorów
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    4,5 V 2,7 Ah – alkaliczne manganowe
    4,5 V 2,9 Ah – lit/dwusiarczek żelaza
    Zalecana temperatura przechowywania+20°C (+70°F)
    Dopuszczalny okres przechowywania smarownicy3 lata2)
    (2 lata w przypadku LGFP 2 i olejów)
    Masa łączna (z opakowaniem)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g (22.5 oz)
    800 g (28.2 oz)
    1) Maksymalna długość linii zasilającej zależy od temperatury otoczenia, rodzaju smaru oraz wytwarzanego w danym zastosowaniu przeciwciśnienia.
    2) Maksymalny okres magazynowania wynosi 3 lata od daty produkcji, nadrukowanej z boku kanistra. Kanistra i kompletu akumulatorów można używać przy nastawieniu czasu opróżniania na 12 miesięcy nawet w razie aktywowania smarownicy po 3 latach od daty produkcji.
  • Akcesoria
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo