Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednopunktowe smarownice automatyczne o napędzie gazowym

SKF SYSTEM 24

Smarownice są dostarczane jako gotowe do użycia prosto po wyjęciu z opakowania i są wypełnione jednym z szerokiej gamy wysokiej jakości środków smarnych SKF. Aktywacja i ustawienie czasu opróżniania bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi umożliwia łatwe i dokładne wyregulowanie przepływu środka smarnego.
  • Elastyczne nastawianie czasu opróżniania w zakresie między 1 a 12 miesięcy
  • Można tymczasowo zatrzymać proces opróżniania lub zmienić nastawę czasu
  • Zatwierdzenie iskrobezpieczeństwa: ATEX zatwierdzone do strefy 0
  • Przezroczysty pojemnik pozwala na wizualną kontrolę ilości i szybkości dozowania środka smarnego
  • Niewielkie wymiary umożliwiające zainstalowanie w ograniczonej przestrzeni
  • Dostępne z wypełnieniem smarami i olejami łańcuchowymi
  • Do obliczenia prawidłowego czasu opróżniania smarownic SKF służy program SKF DialSet
  • Szeroki asortyment akcesoriów

Wprowadzające wideo produktowe

Typowe zastosowania

Jednopunktowe smarownice automatyczne o napędzie gazowym serii LAGD
  • miejsca trudno dostępne i niebezpieczne
  • smarowanie opraw łożyskowych
  • silniki elektryczne
  • wentylatory i pompy
  • przenośniki
  • dźwigi
  • łańcuchy (olej)
  • windy i schody ruchome (olej)


Ilustracje

  1. Zespoły o pojemności 125 ml i 60 ml (ilustr. 1)
  2. Czytelna tarcza i wprowadzanie nastaw bez użycia narzędzi (ilustr. 2)
  3. Asortyment jednopunktowych smarownic automatycznych SKF SYSTEM 24 o napędzie gazowym (ilustr. 3)
Dane do zamówień
Smar plastyczny
Opis
Smarownica o pojemności 60 ml
Smarownica o pojemności 125 ml
LGWA 2
uniwersalny smar
plastyczny typu EP
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
duże obciążenia,
powolne obroty
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
ulegający biodegradacji

LAGD 125/GB2
LGHB 2
wysoka temperatura
i duże obciążenia,
łożyska ślizgowe
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
polimocznikowy,
podwyższone parametry użytkowe
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2dopuszczony do użytku
w przetwórstwie żywności

LAGD 125/FP2
LGWM 2
duże obciążenia,
szeroki zakres temperatury

LAGD 125/WM2
olej łańcuchowy



LHMT 68
olej do
umiarkowanych temperatur
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
olej do
wysokich temperatur

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
dopuszczony do użytku w przetwórstwie
żywności, NSF H1

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
dopuszczony do użytku w przetwórstwie
żywności, NSF H1

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
dopuszczony do użytku w przetwórstwie
żywności, NSF H1

LAGD 125/FFT22*
zespół z pustym zbiornikiem,
tylko do napełniania olejem
LAGD 60/U*

zespół z pustym zbiornikiem,
tylko do napełniania olejem
LAGD 125/U*

* Obejmuje zawór zwrotny.

  • Parametry techniczne

    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    LAGD 60 i LAGD 125
    Pojemność zbiornika środka smarnego
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 ml (2 US fl oz)
    125 ml (4.2 US fl oz)
    Znamionowy czas opróżniania
    regulowany, 1–12 miesięcy
    Zakres temperatury otoczenia
    od –20 do +60°C (od –5 do +140°F)
    Maksymalne ciśnienie robocze
    5 barów (75 psi) (przy uruchomieniu)
    Mechanizm napędowy
    ogniwo gazowe wytwarzające gaz obojętny
    Gwint przyłączeniowy
    R1/4
    Maksymalna długość linii zasilającej:
    – smar plastyczny
    – olej

    300 mm (11.8 in)
    1 500 mm (59.1 in)
    Poświadczone iskrobezpieczeństwo
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Świadectwo typu WE
    Kema 07ATEX0132 X
    Stopień ochrony
    IP 68
    Zalecana temperatura przechowywania
    +20°C (+70°F)
    Dopuszczalny okres przechowywania smarownicy
    2 lata
    Masa
    LAGD 125 – około 200 g (7.1 oz)
    LAGD 60 – około 130 g (4.6 oz)
    ze środkiem smarnym włącznie

    Uwaga: Aby dopilnować optymalnego działania, smarownic SKF SYSTEM 24 LAGD wypełnionych smarem LGHP 2 nie należy narażać na oddziaływanie temperatur otoczenia przekraczających +40°C (+105°F) ani nastawiać na czas opróżniania dłuższy niż 6 miesięcy.

  • Akcesoria
SKF logo