Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne smarownice jednopunktowe

Zadaniem smarownicy automatycznej jest samoczynne doprowadzanie niewielkich ilości czystego smaru plastycznego lub oleju do punktu smarowania według określonego planu, przyczyniające się do polepszenia parametrów pracy łożyska. Do najważniejszych korzyści płynących ze stosowania smarownic automatycznych należą poprawa bezpieczeństwa personelu, podwyższenie niezawodności maszyn i zoptymalizowanie prac z zakresu utrzymania ruchu. Smarownice SKF SYSTEM 24 sprawdzają się w rozmaitych zastosowaniach, przy czym najczęściej stosuje się je w pompach, silnikach elektrycznych, wentylatorach, dmuchawach i przenośnikach oraz do łańcuchów. Można je regulować, tak aby właściwa ilość środka smarnego była podawana do punktu smarowania we wstępnie ustalonym czasie. Pozwala to na kontrolowanie zużycia środka smarnego, precyzyjniejsze niż w przypadku konwencjonalnych metod smarowania ręcznego. O optymalną elastyczność względem warunków panujących w poszczególnych zastosowaniach zadbano, oferując trzy opisane niżej serie.

Jednopunktowe smarownice automatyczne SKF SYSTEM 24 o napędzie gazowym
SKF SYSTEM 24 – seria LAGD:
LAGD to smarownica jednopunktowa o napędzie gazowym. Nadaje się do montażu bezpośredniego w niebezpiecznych środowiskach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona. Przeznaczona do jednorazowego użytku smarownica o ciśnieniu roboczym 5 bar i zakresie temperatury pracy od –20 do +60°C to ekonomiczne rozwiązanie dla klientów pragnących usprawnić realizowane procedury smarowania ręcznego. LAGD cechuje się pojemnościami zbiornika 60 i 125 ml oraz czasem opróżniania do 12 miesięcy.
Jednopunktowa smarownica automatyczna o napędzie elektromechanicznym SKF SYSTEM 24 TLSD
SKF SYSTEM 24 – seria TLSD:
TLSD to działająca niezależnie od temperatury smarownica jednopunktowa o napędzie elektromechanicznym odpowiednia do bezpośredniego i zdalnego montażu na oprawie łożyska. Smarownica ta pracuje ze stałym ciśnieniem 5 bar i cechuje się zakresem temperatury pracy od –10 do +50°C. TLSD można nastawić na czas opróżniania wynoszący maksymalnie 12 miesięcy, a zasobniki są dostępne w rozmiarach 125 i 250 ml.
Automatyczne dozowniki środka smarnego serii TLMR
Automatyczny dozownik środka smarnego serii TLMR:
Dzięki stosunkowo wysokiemu ciśnieniu, wynoszącemu 30 bar, smarownica ta może pracować w dużej odległości od punktu smarowania i uzyskiwać optymalne rezultaty w trudno dostępnych i niebezpiecznych miejscach. Szeroki zakres temperatury pracy i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że smarownica TLMR nadaje się do warunków pracy obejmujących zróżnicowane poziomy temperatury i drgań. Smarownica TLMR cechuje się szerokim zakresem temperatury pracy – od –25 do +75°C – i oferuje szereg różnych nastaw, obejmujących czasy opróżniania dochodzące do 24 miesięcy. Zasobniki są dostępne w rozmiarach 120 i 380 ml.
Zastosowania:
Szczególnie odpowiednie do punktów o następujących cechach:
  • potrzeba częstego przesmarowywania – czaso- i pracochłonnego 
  • konieczność wyłączania maszyny na czas wymiany smaru
  • kwestie bezpieczeństwa związane z trudnością dostępu

Jednopunktowe smarownice automatyczne SKF

SKF logo