Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rękawice jednorazowego użytku odporne na działanie smaru

Ochrona skóry podczas pracy ze smarem

Rękawice jednorazowego użytku odporne na działanie smaru – TMBA G11D
Zaprojektowane pod kątem ochrony skóry podczas pracy ze smarami łożyskowymi SKF. Rękawice pakuje się w poręczne pudełka zawierające po 25 par.
  • bezpudrowe rękawice z gumy nitrylowej
  • ścisłe przyleganie do dłoni ułatwiające precyzyjną pracę
  • znakomita odporność na działanie smarów łożyskowych
  • nieuczulujące

Dane techniczne
Oznaczenie
TMBA G11D
Wielkość opakowania
25 par
Rozmiar
9
Kolor
biały
SKF logo