Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pompy napełniające smarem plastycznym

Optymalna czystość przy napełnianiu smarownic ciśnieniowych

Pompa napełniająca smarem plastycznym LAGF 18
Pompa napełniająca smarem plastycznym LAGF 50
Wzorce postępowania w zakresie smarowania nakazują przeznaczanie odrębnej smarownicy ciśnieniowej do każdego typu smaru oraz utrzymywanie czystości w trakcie procesu. W przestrzeganiu owych wytycznych pomagają pompy SKF napełniające smarem plastycznym.
  • szybkie napełnianie: niskie ciśnienie i duża pojemność skokowa
  • łatwa instalacja: w komplecie wszystkie niezbędne części
  • gwarantowana niezawodność: sprawdzone i dopuszczone do użytku ze wszystkimi smarami plastycznymi SKF
  • odpowiednie jako uzupełnienie urządzenia SKF do napełniania łożysk smarem VKN 550

Seria LAGF – wideo na temat produktów

Parametry techniczne

Oznaczenie
LAGF 18
LAGF 50
Maksymalne ciśnienie
30 barów (430 psi)
30 barów (430 psi)
Pojemność skokowa
około 45 cm³ (1.5 US fl oz)
około 45 cm³ (1.5 US fl oz)
Odpowiednie wymiary bębna


– średnica wewnętrzna
265–285 mm (10.4–11.2 in)
350–385 mm (13.8–15.2 in)
– maksymalna wysokość wnętrza
420 mm (16.5 in)
675 mm (26.6 in)
Masa
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo