Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowniczki

Podłączenie do punktów smarowania

Zestaw końcówek smarowniczych i oprzyrządowania SKF
Zestaw smarowniczek LAGN 120 zawiera pełen asortyment 120 standardowych stożkowych smarowniczek wykonanych ze stali, ocynkowanych, hartowanych i chromianowanych.

Dane techniczne
Oznaczenie
LAGN 120
Maks. ciśnienie robocze
40 MPa (5800 psi)
Min. ciśnienie rozrywające
80 MPa (11 600 psi)

Zawartość zestawu
Typ smarowniczki

Ilość
M6x1
prosta
30x
M8x1
prosta
20x
M10x1
prosta
10x
G 1/8
prosta
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo