Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Końcówki smarownicze

Odnów lub unowocześnij swój sprzęt

Końcówki smarownicze i zestawy końcówek smarowniczych SKF
Zestaw końcówek smarowniczych SKF LAGS 8 dostarcza praktycznych akcesoriów na potrzeby codziennego smarowania, mianowicie łączników, złączek i dysz znajdujących najszersze zastosowanie w przemyśle.

Skład zestawu
prosta rurka 180 mm i końcówka wylotowa (zgodna z wymaganiami normy DIN 71412)
× 1
przewód giętki z końcówką wylotową (zgodną z wymaganiami normy DIN 71412)
× 1
rurka z końcówką wylotową do smarowniczek z łbem na spodzie (zgodną z wymaganiami normy DIN 3404)
× 1
rurka z końcówką wylotową do smarowniczek typu strumieniowego i przezroczystą plastikową osłoną (zgodną z wymaganiami normy DIN 3405)
× 1
smarowniczka M10×1–G1/8
× 1
smarowniczka M10×1–1/8–27NPS
× 1
końcówka wylotowa (zgodna z wymaganiami normy DIN 71412)
× 1
Dane techniczne
Oznaczenie
LAGS 8
Maksymalne ciśnienie robocze
400 bar (5 800 psi)
Minimalne ciśnienie rozrywające
800 bar (11 600 psi)
Akcesoria
Oznaczenie
Opis
1077600-5złączka dźwigniowa
SKF logo