Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Narzędzia do smarowania ręcznego

Podstawowy element planów smarowania

Podstawową trudnością przy smarowaniu ręcznym jest zapewnienie dokładności i najwyższego stopnia czystości. Grubość warstewki środka smarnego może być nawet 40 razy mniejsza niż najdrobniejsze cząstki dostrzegalne gołym okiem. Oferowany przez SKF asortyment narzędzi do smarowania ręcznego jest skonstruowany tak aby pomóc w przechowywaniu, manipulacji, dozowaniu i aplikowaniu środków smarnych w prosty sposób i przy zachowaniu czystości.

Ręczne smarownice tłokowe

Pompy smaru

Akcesoria do smarowania ręcznego

SKF logo