Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Urządzenia do wyrównywania poziomu oleju

Automatyczna regulacja optymalnego poziomu oleju smarowego

Urządzenia SKF do wyrównywania poziomu oleju serii LAHD
Urządzenie do wyrównywania poziomu oleju
Urządzenia SKF do wyrównywania poziomu oleju, LAHD 500 i LAHD 1000, są zaprojektowane do automatycznej regulacji optymalnego poziomu oleju smarowego w obudowach łożysk, skrzyniach przekładniowych, skrzyniach korbowych i podobnych aplikacjach, w których stosuje się kąpiel olejową. Choć zazwyczaj nie jest to możliwe, urządzenia SKF do wyrównywania poziomu oleju umożliwiają efektywną regulację i utrzymanie poprawnego poziomu oleju smarowego w warunkach pracy maszyn i urządzeń, co optymalizuje osiągi maszyn i wydłuża ich okres eksploatacji. Ponadto kompensują one automatycznie wycieki oleju i oferują możliwość wizualnej kontroli poziomu oleju.

Jak to działa
Urządzenie SKF do wyrównywania poziomu oleju składa się z dwóch połączonych zbiorników oleju. Dolny zbiornik jest w bezpośrednim kontakcie z obsługiwanym urządzeniem, zatem jego poziom oleju jest taki sam, jak poziom oleju smarowego wewnątrz urządzenia (aplikacji). Poprzez przewód wentylacyjny dolny zbiornik jest również w bezpośrednim kontakcie z otaczającym powietrzem.
Górny zbiornik jest hermetycznym pojemnikiem zawierającym olej do wymiany. Poprzez wydłużoną szyjkę, która jest zagłębiona w oleju w dolnym zbiorniku oba zbiorniki są ze sobą bezpośrednio połączone. Jednakże olej może przepływać ze zbiornika górnego do dolnego tylko wtedy, gdy poziom oleju w dolnym zbiorniku spada poniżej nastawionego poziomu, co umożliwia przepływ powietrza przez wydłużoną szyjkę do górnego zbiornika.
  • Utrzymanie optymalnego poziomu oleju zapewnia odpowiednie smarowanie
  • Łatwa kontrola wizualna
  • Wydłużone okresy ponownego smarowania LAHD 1000 może skompensować straty na odparowanie nawet do 1 litra oleju smarowego!
  • Uzupełnianie ilości oleju w urządzeniu musi być przeprowadzane ręcznie

Dane techniczne
Oznaczenie
LAHD 500 / LAHD 1000
Wymiary graniczne

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm high (3,6 x 11,4 cala)
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm high (4,8 x 11,4 cala)
Objętość zbiornika

- LAHD 500
500 ml (17 US fl. oz)
- LAHD 1000
1000 ml (34 US fl. oz)
Materiał pojemnika
Poliwęglan
Dopuszczalny zakres temperatury
-20 do 70 °C (-4 do 158 ºF)
Dopuszczalna wilgotność
0 - 100 %
Długość rurki przyłączeniowej
600 mm (23,5 cala)
Gwint przyłączeniowy
G 1/2
Materiał rurki
Poliuretan
Materiał pierścienia O-ring
NBR - 70 Shore
Uszczelki
NBR - 80 Shore 6 sztuk
Inne materiały
Aluminium, mosiądz, stal nierdzewna
Odpowiednie rodzaje olejów
Oleje mineralne i syntetyczne
SKF logo