Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska magnetyczne i silniki elektryczne z magnesem trwałym

Obroty bez styku powierzchni

Łożyska magnetyczne SKF S2M czerpią z ponad czterdziestoletniego przewodnictwa w dziedzinie technologii czynnych łożysk magnetycznych.

Ponad sto trzydzieści tysięcy łożysk magnetycznych SKF S2M i udokumentowanych pomyślnych zastosowań w wysokoobrotowych silnikach elektrycznych pracujących na rzecz długiego szeregu branż oraz przeszło tysiąc instalacji w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego niezbicie dowodzi dysponowania przez SKF niedoścignionym zrozumieniem warunków dużych prędkości obrotowych oraz wzajemnych zależności między łożyskami magnetycznymi i realizowanymi w przemyśle procesami. Dostarczając niezrównane, oszczędne kosztowo, wydajne energetycznie i niezawodne rozwiązania dla całego cyklu życia produktu, pomagamy klientom skutecznie przezwyciężać wyzwania, z jakimi się mierzą.

Globalna obecność umacnia SKF na pozycji światowego lidera rozwoju, produkcji i sprzedaży czynnych łożysk magnetycznych i dedykowanych im technologii sterowania. Z radością podejmiemy się współpracy także z Twoim zespołem.

Mechatronika magnetyczna SKF

SKF logo