Turbosprężarki
Wysokoobrotowe silniki na łożyskach magnetycznych do sprężarek odśrodkowych
Wysokoobrotowy silnik z magnesami trwałymi na łożyskach magnetycznych SKF ustanawia nowy standard kompaktowego, wysoko sprawnego energetycznie i bezolejowego napędu bezstopniowego do sprężarek odśrodkowych o mocy rzędu nawet megawata. Silnik i łożyska zaprojektowano tak, by skutecznie pracowały w szerokim zakresie warunków eksploatacji sprężarki odśrodkowej, obejmującym pracę niestateczną. Umożliwiają one oszczędność ponad 10% energii pod pełnym obciążeniem i nawet większą przy obciążeniu częściowym – zwłaszcza na tle tradycyjnych napędów z przekładnią.
SKF może dostarczyć kompletny system – czyli silnik z łożyskami magnetycznymi w komplecie ze sterowaniem elektrycznym i przetwornicą zasilającą – i zapewnić tym samym najlepsze możliwe dopasowanie do zastosowania.