Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oczyszczanie ścieków

Systemy wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi do dmuchaw napowietrzających

Silnik dmuchawy napowietrzającej z magnesami trwałymi
Jak ciąć koszty energii w oczyszczalniach ścieków?
Dobrym punktem wyjścia są układy dmuchaw napowietrzających. W oczyszczalni średniej wielkości mogą one obejmować dwie do pięciu odśrodkowych dmuchaw powietrznych i generować 40 do 80% łącznego zużycia energii przez obiekt. Tymczasem system wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi pozwala podnieść wydajność energetyczną dmuchaw napowietrzających o nawet 40% w porównaniu z tradycyjnymi dmuchawami Rootsa (rotacyjnymi krzywkowymi).

Wykorzystaj kompletny system magnetyczny od SKF
Oferowane przez SKF rozwiązania silnika z magnesami trwałymi łączą w sobie nowoczesną, bezstykową technologię wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi (PMM) i czynne łożyska magnetyczne (AMB) ze zintegrowanym systemem sterowania i napędem bezstopniowym (VSD).
W przypadku odśrodkowych dmuchaw powietrznych mało która technologia dorównuje owej kombinacji pod względem wydajności energetycznej i niezawodności. A w postaci kompletnego rozwiązania pochodzącego z pojedynczego źródła dostarcza ją tylko SKF.

Korzystny wpływ SKF PMM na dmuchawy
  • obniżenie łącznych kosztów posiadania
  • zmniejszenie zużycia energii o 10 do 40%
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej i niezawodności
  • wydłużenie średnich okresów międzyawaryjnych (MTBF) powyżej 100 tysięcy godzin
  • spowolnienie zużycia części
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa zanieczyszczania olejem
  • obniżenie poziomów hałasu o nawet 30%
  • zmniejszenie wymiarów instalacji
SKF logo