Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologia i najważniejsze zalety

Podstawowy schemat układu sterowania łożyskami magnetycznymi

Czynne łożyska magnetyczne pracują bez styku powierzchni, co eliminuje w łożysku tarcie i zużycie. Elektromagnesy wytwarzają w kierunkach promieniowym i osiowym siły unoszące wał i umożliwiające mu bezstykowe obroty. Układ sterowania czynnie monitoruje i nieprzerwanie reguluje przy tym prąd w elektromagnesach, aby zapobiegać przemieszczeniom wału. Ich nadzwyczajna precyzja i stabilność czynią je odpowiednimi do zakresu warunków eksploatacji znacznie szerszego niż w przypadku konwencjonalnych łożysk.

  • zwiększona niezawodność i wydajność energetyczna
  • praktyczna bezobsługowość i obniżony koszt eksploatacji
  • brak oleju i niebezpieczeństwa zanieczyszczenia
  • znakomite właściwości tłumiące i odporność na duże obciążenia przejściowe
  • możliwa czynna kontrola niewyważenia wału
  • natychmiastowe i nieograniczone uruchamianie i zatrzymywanie
  • działanie w próżni i w otoczeniu gazów technologicznych, umożliwiające konstruowanie hermetycznych maszyn
  • wbudowany układ monitorujący

Magnetic bearings - Principles of operation

SKF logo