Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Silniki elektryczne z magnesami trwałymi

Silnik dmuchawy napowietrzającej z magnesami trwałymi

SKF projektuje, rozwija i produkuje szeroki asortyment silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor) i generatorów do rozmaitych zastosowań i branż. Moc owych silników kształtuje się w przedziale od dziesiątek kilowatów do jednego megawata, zaś ich obroty dochodzą do stu tysięcy na minutę.


W połączeniu z łożyskami magnetycznymi stanowią one znakomite, kompleksowe rozwiązanie, które pod względem wydajności energetycznej – i przy pełnym, i przy częściowym obciążeniu – przewyższa napędy innych typów, w tym przekładniowe. 

  • zintegrowane monitorowanie i diagnozowanie dla wczesnego wykrywania nieprawidłowości
  • możliwość ograniczania wymiarów i złożoności konstruowanych maszyn oraz podnoszenia ich ogólnych osiągów i sprawności
  • korzyści dla użytkowników końcowych w postaci energetycznie wydajnej instalacji niedrogiej w eksploatacji, prostej w obsłudze, niezrównanie niezawodnej i trwałej

Dostarczając zarówno same kluczowe części, jak i kompletne zestawy, dajemy klientom projektową elastyczność i zalety zaopatrzenia z pojedynczego źródła.

SKF logo