Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Regulowane podstawki montażowe

SKF Vibracon – uniwersalna regulowana podstawka montażowa wielokrotnego użytku

SKF Vibracon to podstawki montażowe do ustawiania maszyn, które reguluje się z łatwością i największą precyzją. Kompensują one dochodzące do 4° różnice w ustawieniu kątowym występujące między maszyną i podstawą montażową – bez konieczności kosztownej obróbki mechanicznej podstawy i bez potrzeby podejmowania dodatkowych prac związanych z zakładaniem podkładek z żywicy epoksydowej. W połączeniu z regulacją wysokości zdolność do samoczynnego poziomowania eliminuje możliwość zaistnienia problemów wynikających z nieprawidłowego ustawienia maszyny w linii produkcyjnej w którymkolwiek momencie cyklu życia maszyny.

  • przyspieszenie montażu
  • możliwość wielokrotnej regulacji i wielokrotnego użytku
  • kompensacja szczelin kątowych
  • samoczynne poziomowanie
  • wyeliminowanie wpływu odkształcenia nóżek (tzw. efektu „soft foot”)
  • w eksploatacji już ponad milion egzemplarzy
  • standardowy asortyment dostępny z zapasów
  • rozwiązanie indywidualizowane 

Podstawki SKF Vibracon są oferowane w wersjach wykonanych z różnych materiałów, aby spełniły wymogi Twojego zastosowania, stawiane nawet przez najtrudniejsze warunki otoczenia. Regulowana podstawka montażowa jest dostępna w standardowym wykonaniu ze stali węglowej (seria CS) oraz w wykonaniu ze stali węglowej ze specjalnie obrobioną powierzchnią (seria CSTR), o zwiększonej odporności na korozję. Wersja ze stali nierdzewnej (seria SS), stworzona z myślą o najbardziej wymagających warunkach, zapewnia możliwie jak najskuteczniejszą ochronę przed korozją.

Seria SS – stal nierdzewna (ilustr. 1)

Seria CSTR – stal węglowa ze specjalnie obrobioną powierzchnią (ilustr. 2)

Seria ASTR – stal stopowa ze specjalnie obrobioną powierzchnią i o mała wysokość przekroju (ilustr. 3)

SKF Vibracon

Aplikacja SKF Vibracon

Kod QR do aplikacji SKF Vibracon
Aplikacja SKF Vibracon to narzędzie obliczeniowe, które wskaże Ci podstawkę montażową SKF Vibracon najodpowiedniejszą do Twojego zastosowania, zawierające ponadto informacje i dane kontaktowe na potrzeby ściślej określonych ofert projektowych. Po prostu zeskanuj kod QR, a szybko dotrzesz do aplikacji na urządzenia z systemem operacyjnym Android lub iOS.
Wymiary
SKF Vibracon dimensions
OznaczenieA min.A maks.d1d2
Seria CS 
SM 12 -CS30386017
SM 16 -CS35458021
SM 20 -CS405010025
SM 24 -CS455712031
SM 30 -CS506214037
SM 36 -CS556716044
SM 42 -CS607219050
SM 48 -CS708522060
SM 56 -CS759023066
SM 64 -CS809525074
Seria CTSR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
Seria SS 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
Seria ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
W sprawie wsparcia, indywidualizacji oraz dodatkowych informacji na temat gamy SKF Vibracon prosimy o kontakt z lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF lub przedstawicielem handlowym firmy SKF.
SKF logo