Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podkładki kuliste

Prostoliniowe napinanie śrub dla zwiększenia trwałości

Vibracon
Vibracon

Podkładki kuliste od SKF precyzyjnie zapewniają równoległość płaszczyzny między łbem śruby a powierzchnią czołową nakrętki. Podkładki te, samoczynnie dokonując korekty i kompensacji względem kątowego odchylenia płaszczyzn, zapobiegają wyginaniu się śrub.

Cechy produktu:

  • samoczynne kompensowanie błędów kątowych
  • równomierne rozłożenie napięcia śruby
  • ograniczenie zmęczenia śrub powodowanego ich wyginaniem
  • możliwości wyprężania śrub zwiększone dzięki wydłużonemu zaciskowi
  • obróbka powierzchni zabezpieczająca przed wpływem wilgotnych i trudnych warunków otoczenia
  • dostępne wersje standardowe i o małej wysokości (LP)
Podkładki kuliste SKF
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
A = śruba wygiętaB = śruba prosta
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = pogłębienie czołoweD = pogłębienie czołowe niewymagane
Przemysłowe podkładki kuliste (DIN) składają się z pierścieni stożkowego i kulistego, co implikuje styk liniowy o ograniczonej nośności. Podkładki kuliste marki SKF składają się natomiast z pierścieni wklęsłego i wypukłego, co przekłada się na doskonałe dopasowanie powierzchni i w efekcie wysoką nośność.
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = styk liniowyD = styk kulisty

Podkładki kuliste standardowe

  • jednostki metryczne
    Wymiary
    OznaczenieD [mm]d [mm]H [mm]
    SMSW 16 -ASTR331760
    SMSW 20 -ASTR422360
    SMSW 24 -ASTR472760
    SMSW 27 -ASTR523060
    SMSW 30 -ASTR563460
    SMSW 36 -ASTR674060
    SMSW 42 -ASTR824660
    SMSW 48 -ASTR925260
    W sprawie wsparcia, indywidualizacji oraz dodatkowych informacji na temat gamy SKF Vibracon prosimy o kontakt pod adresem e-mail vibracon@skf.com bądź z lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF lub przedstawicielem handlowym firmy SKF.
  • jednostki brytyjskie

Podkładki kuliste o małej wysokości przekroju

  • jednostki metryczne
    Wymiary
    OznaczenieD [mm]d [mm]H [mm]
    SMSW 16LPAST331720
    SMSW 20LPAST422322
    SMSW 24LPAST472724
    SMSW 27LPAST523026
    SMSW 30LPAST563428
    SMSW 36LPAST674030
    SMSW 42LPAST824634
    W sprawie wsparcia, indywidualizacji oraz dodatkowych informacji na temat gamy SKF Vibracon prosimy o kontakt pod adresem e-mail vibracon@skf.com bądź z lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF lub przedstawicielem handlowym firmy SKF.
  • jednostki brytyjskie
SKF logo