Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrząd do ustawiania kół pasowych SKF TKBA 40

Wysoce dokładny przyrząd na potrzeby osiowania kół do pasów klinowych

Przyrząd SKF TKBA 40 służy do ustawiania kół pasowych do pasów klinowych w rowkach kół. Jego prowadnice klinowe i silne magnesy umożliwiają łatwe i szybkie założenie TKBA 40 w rowkach koła pasowego. Budowa obejmująca zaledwie dwa elementy – jednostkę emitującą promień laserowy i jednostkę odbiorczą – sprawia, że przyrząd jest prosty w użyciu i sprawnie się go zakłada. Trójwymiarowy obszar docelowy na jednostce odbiorczej ułatwia wykrywanie niewspółosiowości kątowej, a także rozpoznawanie jej właściwości, tzn. stwierdzanie, czy jest to niewspółosiowość w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, przesunięcie równoległe, czy też kombinacja tych trzech błędów ustawienia.

* = Uwaga: TMEB 2 = TKBA 40)

Właściwości i zalety

Przyrząd SKF do ustawiania kół pasowych TKBA 40
  • Silne magnesy ułatwiają szybki i łatwy montaż
  • Trójwymiarowy obszar docelowy na jednostce odbiorczej ułatwia proces osiowania
  • Przyrządy ułatwiają jednoczesną regulację naprężenia i współosiowości pasów
  • Prowadnice klinowe umożliwiają ustawianie szerokiego zakresu kół pasowych do pasów klinowych
  • Przyrząd wykorzystuje metodę osiowania rowków kół pasowych a nie metodę ustawiania w jednej płaszczyźnie powierzchni czołowych kół pasowych, co umożliwia optymalne ustawienie kół o nierównej szerokości lub o różnych powierzchniach czołowych
  • Maksymalna odległość robocza wynosząca 6 m (20 stóp) umożliwia stosowanie przyrządu w wielu miejscach
  • Wśród akcesoriów dostępny jest specjalny adapter boczny, dzięki któremu można ustawiać koła pasowe do pasów wieloklinowych i koła pasowe do pasów zębatych oraz koła łańcuchowe
Dane techniczne
Oznaczenie
TKBA 40
Rodzaj lasera
Laser diodowy czerwony
Laser
1x Wbudowany laser klasy 2, <1 mW, 632 nm
Długość linii laserowej
3 m w odległości 2 m (9.8 stopy w odległości 6.6 stopy)
Dokładność pomiaru - kątowa
Lepsza niż 0,2°
Dokładność pomiaru – przesunięcie równoległe
Lepsza niż 0,5 mm (0.02 cala)
Odległość pomiarowa
50 mm do 6 000 mm (2 cale do 20 stóp)
Sterowanie
Przełącznik laser włączony/wyłączony
Materiał obudowy
Wytłaczane aluminium
Wymiary

  Jednostka nadawcza
70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 cala)
  Jednostka odbiorcza
96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 cala)
  Wymiary reflektora
Nie dotyczy
Waga

  Jednostka MQL 320 g (0.7 funta)
  Jednostka odbiorcza320 g (0.7 funta)
MontażMagnetyczny, montaż w rowkach
(jako wyposażenie dodatkowe adapter boczny TMEB A2)
Prowadnice klinoweRozmiar 1: 22 mm, krótkie kołki (3 pary)
Rozmiar 2: 22 mm, długie kołki (3 pary)
Rozmiar 3: 40 mm, krótkie kołki (3 pary)
Rozmiar 4: 40 mm, długie kołki (3 pary)
Bateria2 x AAA alkaliczne IEC LR03
Czas pracy 20 godzin pracy ciągłej
Wymiary walizki 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 cala)
Ciężar całkowity (wraz z walizką) 1,3 kg (2.8 funta)
Temperatura robocza0 do 40 °C (32 do 104 °F)
Temperatura magazynowania:-20 do +65 °C (-4 do +150 °F)
Wilgotność względna 10 do 90% bez kondensacji
Stopień ochrony IP 40
Świadectwo kalibracji Ważne przez okres dwóch lat
Przypadek 1
1x Jednostka nadawcza TKBA 40
1x Jednostka odbiorcza TKBA 40
2x baterie AA
4 rozmiary prowadnic klinowych, 3 pary każdego rozmiaru
1x Wydrukowana instrukcja obsługi
1x Świadectwo kalibracji
  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    Oznaczenie
    TKBA 40
    Rodzaj lasera
    diodowy czerwony
    Laser
    1 × wbudowany laser klasy 2, < 1 mW, 632 nm
    Długość linii laserowej
    3 m w odległości 2 m (9.8 ft w odległości 6.6 ft)
    Dokładność pomiaru – kątowa
    lepsza niż 0,2°
    Dokładność pomiaru – przesunięcie równoległe
    lepsza niż 0,5 mm (0.02 in)
    Odległość pomiarowa
    od 50 do 6 000 mm (od 2 in do 20 ft)
    Sterowanie
    wyłącznik lasera
    Materiał oprawy
    tłoczone aluminium
    Wymiary

      – jednostka nadawcza
    70 × 74 × 61 mm (2.8 × 2.9 × 2.4 in)
      – jednostka odbiorcza
    96 × 74 × 61 mm (3.8 × 2.9 × 2.4 in)
      Wymiary reflektora
    Nie dotyczy.
    Masa

      – jednostka nadawcza320 g (0.7 lb)
      – jednostka odbiorcza320 g (0.7 lb)
    Montażmagnetyczny, w rowkach
    (jako wyposażenie dodatkowe adapter boczny TMEB A2)
    Prowadnice klinowe– rozmiar 1: 22 mm, krótkie kołki (3 pary)
    – rozmiar 2: 22 mm, długie kołki (3 pary)
    – rozmiar 3: 40 mm, krótkie kołki (3 pary)
    – rozmiar 4: 40 mm, długie kołki (3 pary)
    Akumulatory2 × alkaliczna bateria AAA typu IEC LR03
    Czas pracy20 godzin nieprzerwanej pracy
    Wymiary walizki transportowej260 × 180 × 85 mm (10.2 × 7.1 × 3.3 in)
    Masa łączna (z walizką)1,3 kg (2.8 lb)
    Temperatura pracyod 0 do +40°C (od +32 do +104°F)
    Temperatura przechowywaniaod –20 do +65°C (od –4 do +150°F)
    Wilgotność względnaod 10 do 90% bez kondensacji
    Stopień ochronyIP 40
    Certyfikat kalibracjiważny przez okres dwóch lat
    Zawartość walizki
    1 × jednostka nadawcza TKBA 40
    1 × jednostka odbiorcza TKBA 40
    2 × bateria AAA
    prowadnice klinowe w 4 rozmiarach, po 3 pary
    1 × wydruk instrukcji obsługi
    1 × certyfikat kalibracji
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo