Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrządy do ustawiania kół pasowych

Poradnik doboru

SKF oferuje zakres trzech różnych przyrządów do ustawiania kół pasowych, pozwalających na dokładne osiowanie pasów w prawie wszystkich aplikacjach.

Poradnik doboru
OznaczenieTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Łatwy w użyciu i dokładny w przypadku ustawiania kół do pasów klinowych••
Do stosowania na kołach pasowych innych rodzajów i na kołach łańcuchowych••••Wymagany jest stanowiący wyposażenie dodatkowe adapter boczny TMEB A2
Maksymalna odległość3m (10 stóp)6m (20 stóp)6m (20 stóp)
Do stosowania w miejscach nasłonecznionych
••
Do stosowania w przypadku aluminiowych kół pasowych i łańcuchowychUżyj zacisku śrubowego – do zamocowania na powierzchni czołowejUżyj zacisku śrubowego – do zamocowania na powierzchni czołowejNiezalecane
Możliwość zastosowaniaJeżeli przyrząd ma być uniwersalny (np. używane są pasy klinowe i/lub pasy innego rodzaju i/lub koła łańcuchowe) wybierz TKBA 10 lub 20Jeżeli głównie stosowane są pasy klinowe – wybierz TKBA 40
SKF logo