Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów

Oferowane przez SKF przyrządy do ustawiania współosiowości wałów serii TKSA sprawdzają się przy rozmaitych zadaniach osiowania. Niżej wymienione akcesoria rozszerzają funkcjonalność i zakres zastosowań oferowanych przyrządów do ustawiania współosiowości.
Łańcuchy wydłużające
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Łańcuchy wydłużające łączy się ze standardowo dostarczanymi łańcuchami montażowymi w celu zwiększenia długości tych łańcuchów. Dłuższe łańcuchy pozwalają na ustawianie współosiowości wałów i sprzęgieł o większej średnicy. Gdyby pojedynczy zestaw łańcuchów wydłużających okazał się niewystarczający, można scalić dwa zestawy albo użyć magnetycznego wspornika V.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA 11-EXTCH2 × łańcuch wydłużający o długości 480 mm (18.9 in)
na wały o średnicy do 320 mm (12.6 in)
TKSA 41-EXTCH2 × łańcuch wydłużający o długości 500 mm (19.7 in)
na wały o średnicy do 300 mm (11.8 in)
TKSA 51-EXTCH2 × łańcuch wydłużający o długości 1 m (18.9 in)
na wały o średnicy do 450 mm (17.7 in)

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Ramiona
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Standardowo dostarczane ramiona można wydłużać poprzez łączenie ich z ramionami dodatkowymi. Wydłużenie przydaje się w zastosowaniach na sprzęgłach o dużej średnicy, utrudniającej poprowadzenie wiązki lasera z głowicy pomiarowej ponad sprzęgłem.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA ROD904 × ramię gwintowane o długości 90 mm (3.5 in)
TKSA ROD1504 × ramię gwintowane o długości 150 mm (5.9 in)
TKSA 51-ROD804 × ramię gwintowane o długości 80 mm (3.1 in)
TKSA 51-ROD1204 × ramię gwintowane o długości 120 mm (4.7 in)

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Magnetyczne wsporniki V
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Magnetyczne wsporniki V zakłada się na wał lub sprzęgło za pomocą silnych magnesów. Służą one do ustawiania jednostek pomiarowych na kołnierzu lub obok sprzęgła w sytuacjach, w których nie jest możliwe użycie łańcuchów. W przypadku niewielkich wałów stabilny montaż magnetycznych wsporników może być nieosiągalny.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA MAGVBK2 × magnetyczny wspornik V
bez ramion i łańcuchów
TKSA 51-VBK1 × standardowy wspornik V,
2 × ramię gwintowane o długości 80 mm (3.2 in),
1 × standardowy łańcuch o długości 480 mm (18.9 in),
4 × magnes

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Wsporniki do wrzecion
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Wsporniki do wrzecion służą do zakładania jednostek pomiarowych między innymi na wrzeciona tokarek.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA 51-SPDBK1 × wspornik do wrzeciona,
2 × ramię gwintowane o długości 80 mm (3.2 in)

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Wsporniki ślizgowe
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Wsporniki ślizgowe służą do ustawiania współosiowości wałów, którymi nie można kręcić. Wspornik ślizgowy ma obręcze, które ślizgają się po powierzchni wału.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA 51-SLDBK1 × regulowany wspornik ślizgowy
na wały o średnicy powyżej 30 mm (1.2 in)
lub do otworów o średnicy powyżej 120 mm (4.7 in),
dostarczany bez ramion
TKSA SLDBK2 × obręcz do standardowego
wspornika V, tzn. TKSA VBK
(niezawartego w zestawie)

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Wsporniki dystansowe
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Wsporniki dystansowe znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których przestrzeń dostępna do celów ustawiania współosiowości jest niewystarczająca do założenia głowic pomiarowych na zwykłe wsporniki. Wsporniki dystansowe montuje się na ramionach założonego już wspornika, co pozwala na równoległe odsunięcie głowic pomiarowych od wału celem zyskania dodatkowej przestrzeni.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA EXT502 × wspornik dystansowy o długości 50 mm (2 in)
odpowiedni do standardowych (TKSA VBK)
i magnetycznych wsporników V (TKSA MAGVBK)
oraz do podstawy magnetycznej (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × wspornik dystansowy o długości 100 mm (3.9 in)
odpowiedni do standardowych (TKSA VBK)
i magnetycznych wsporników V (TKSA MAGVBK)
oraz do podstawy magnetycznej (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 × wspornik dystansowy o długości 50 mm (2 in)
w komplecie 2 × ramię o długości 80 mm (3.2 in)

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Podstawa magnetyczna
Łańcuchy wydłużające (akcesoria do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów)

Podstawa magnetyczna pozwala na zakładanie jednostek pomiarowych na wały o dużej średnicy w sposób bezpośredni. Zamontowanie jej na dużym wale jest łatwiejsze niż użycie szeregu łańcuchów wydłużających.


Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA MAGBASE2 × podstawa magnetyczna, w komplecie 2 × śruba mocująca M8 × 20 mm

Uwaga: Prezentowane zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny; wygląd różni się w zależności od produktu.

Inne akcesoria
Oznaczenia do zamówieńSkład i opis zestawów
TKSA DISPLAY21 × urządzenie z wyświetlaczem do użytku przemysłowego (tablet z systemem Android, z zainstalowanymi aplikacjami, w obudowie ochronnej)
TKSA 11-EBK2 × przedłużany wspornik V, w komplecie
4 × ramię gwintowane o długości 120 mm (4.7 in),
4 × ramię gwintowane o długości 80 mm (3.1 in),
bez łańcuchów
TKSA VBK2 × standardowy wspornik V
bez ramion i łańcuchów
TKSA 41-QR5 × arkusz A4 z 12 nalepkami z kodem QR
(łącznie 60 nalepek)
TKSA 71/ACCESSakcesoria do rozbudowy, dostarczane w walizce na kółkach: 2 × wspornik dystansowy o długości 50 mm (2 in), 2 × regulowany wspornik ślizgowy, 2 × podstawa magnetyczna oraz 4 × ramię gwintowane o długości 120 mm (4.7 in)



Zgodność

Oznaczenia do zamówieńZgodność z przyrządem do ustawiania współosiowości wałów TKSA ..
 1131415171
Łańcuchy wydłużające     
TKSA 11-EXTCH  
 
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  

Ramiona     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80  
TKSA 51-ROD120  
Magnetyczne wsporniki V     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Wsporniki do wrzecion     
TKSA 51-SPDBK  
Wsporniki ślizgowe     
TKSA 51-SLDBK  
TKSA SLDBK   
Wsporniki dystansowe     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Podstawa magnetyczna     
TKSA MAGBASE •*•*• 
Inne akcesoria     
TKSA DISPLAY2   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR  

TKSA 71/ACCESS   
* Do użycia w połączeniu z TKSA 31 i TKSA 41 niezbędne są wsporniki dystansowe TKSA EXT50 albo TKSA EXT100.
Uwaga: Każda pozycja zgodna z TKSA 71 jest zgodna również z TKSA 71/PRO, TKSA 71D2 i TKSA 71D2/PRO.
SKF logo