Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrząd do osiowania wałów SKF TKSA 31

Intuicyjny system laserowego osiowania wałów w przystępnej cenie

TKSA 31 to najprzystępniejsze cenowo rozwiązanie SKF z zakresu prostego laserowego osiowania wałów. Za sprawą ergonomicznego wyświetlacza z ekranem dotykowym obsługa przyrządu jest bardzo prosta, a wbudowana biblioteka maszyn umożliwia przechowywanie raportów z osiowania licznych maszyn. Duże detektory laserowe głowic pomiarowych ograniczają potrzebę osiowania wstępnego. Pomyślne osiowanie wspiera ponadto wbudowane narzędzie do korygowania odkształcenia nóżek (tzw. efektu „soft foot”). Dodatkowe funkcje, takie jak wizualizacja w czasie rzeczywistym czy automatyczna sprawozdawczość pomiarowa, przyczyniają się do szybkiego i wydajnego wykonywania zadań osiowania i sprawiają, że TKSA 31 to innowacyjny przyrząd do laserowego osiowania wałów leżący w zasięgu niemal każdego budżetu.

  •  Za jego pomocą można łatwo dokonywać pomiaru powszechnie przyjętą metodą odczytu w trzech pozycjach (odpowiadających położeniu godzinowej wskazówki zegara o 9:00, 12:00 i 15:00), przy czym każde położenie miejsca pomiaru jest wysoce elastyczne – musi się znaleźć w zakresie 40°.
  • Cenową przystępność uzyskano w rezultacie skoncentrowania się na standardowych procesach osiowania wałów oraz zasadniczych funkcjach, które umożliwiają szybkie i wydajne uzyskiwanie współosiowości wałów.
  • Funkcja pomiaru automatycznego umożliwia pomiar bez użycia rąk, polegający na wykryciu rozmieszczenia głowic i dokonywaniu pomiaru z chwilą przekręcenia głowicy do właściwej pozycji.
  • Każda procedura osiowania kończy się automatycznym wygenerowaniem sprawozdania, które można uszczegółowić przez uzupełnienie go o uwagi dotyczące danego zastosowania. Każde sprawozdanie można wyeksportować jako plik PDF.
  • Wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomaga intuicyjny pomiar i ułatwia regulowanie ustawienia maszyn w poziomie i w pionie.
  • Biblioteka maszyn daje pełen ogląd maszyn i sprawozdań z osiowania, upraszcza identyfikację maszyn i usprawnia przepływ prac związanych z osiowaniem.
Przyrząd do osiowania wałów SKF TKSA 31
Ze względu na potencjał wydłużenia czasu sprawności maszyn, ograniczenia strat produkcyjnych i obniżenia kosztów utrzymania ruchu osiowanie wałów jest zalecane w niemal każdej dziedzinie przemysłu. TKSA 31 doskonale sprawdzi się jako pierwsze wdrażane przez przedsiębiorstwo rozwiązanie z zakresu laserowego ustawiania współosiowości wałów. Jego intuicyjna obsługa ułatwi uzyskiwanie precyzyjnych rezultatów. TKSA 31 zmieści się w niemal każdym budżecie inwestycyjnym.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczenieTKSA 31
    Czujniki i łączność29 mm (1.1 in) CCD z laserem czerwonym klasy 2,
    pochyłomierz o dokładności ±0,5°, przewodowo, kable USB
    Odległość pomiarowa systemuod 0,07 do 4 m (od 0.23 do 13.1 ft), maks. 2 m (6.6 ft) przy wykorzystaniu dołączonych kabli
    Błędy pomiaruponiżej 0,5%, ±5 µm
    Materiał oprawypoliwęglan wypełniony w 20% szkłem
    Żywotność bateriiNie dotyczy.
    Wymiary120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 in)
    Masa180 g (0.4 lb)
    Urządzenie do obsługikolorowy ciekłokrystaliczny rezystancyjny ekran dotykowy o przekątnej 5.6" wysokoudarowe tworzywo PC/ABS z nakładaną wytłoczką gumową (obtryskiem)
    Oprogramowanie i aktualizowanie aplikacjiza pośrednictwem urządzenia pamięciowego USB
    Czas pracy jednostki DUdo 7 h (przy 100% podświetlenia)
    Wymiary205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in)
    Masa420 g (0.9 lb)
    Metoda osiowaniaosiowanie wałów poziomych, pomiar trójpozycyjny 9–12–3 (przy przekręceniu o min. 140°), pomiar automatyczny, korekta odkształcenia nóżek (soft foot)
    Aktualizowane na bieżąco wartości korekcjipion i poziom
    Funkcje dodatkowebiblioteka maszyn, tryb panoramiczny ekranu, automatyczne generowanie raportów PDF
    Mocowanie2 × wspornik V z łańcuchami, szerokość 21 mm (0.8 in)
    Obsługiwane średnice wałuod 20 do 150 mm (od 0.8 do 5.9 in)
    300 mm (11.8 in) przy wykorzystaniu opcjonalnych łańcuchów wydłużających (nie znajdują się w zestawie)
    Maksymalna wysokość sprzęgła*105 mm (4.2 in) z ramionami standardowymi,
    195 mm (7.7 in) przy wykorzystaniu opcjonalnych ramion wydłużających (nie znajdują się w zestwie)
    Zasilaczwejście: zasilacz prądu przemiennego 100–240 V 50/60 Hz
    wyjście: prąd stały 12 V 3 A
    z przejściówkami europejską, amerykańską, brytyjską i australijską
    Temperatura pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Stopień ochronyIP 54
    Wymiary walizki transportowej530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Masa łączna (z walizką)4,75 kg (10.5 lb)
    Świadectwo kalibracjiw zestawie, ważne przez okres 2 lat
    Skład zestawu2 × jednostka pomiarowa (M&S); jednostka wyświetlacza; 2 × wspornik na wał z łańcuchami 400 mm (15.8 in) i ramionami gwintowanymi 150 mm (5.9 in); ramię napinające łańcuch; zasilacz z przejściówkami krajowymi; 2 × kabel micro USB–USB; taśma miernicza; wydruk świadectwa kalibracji i zgodności; wydruk poradnika „pierwsze kroki” (w języku angielskim); walizka transportowa SKF
    * W przypadku niektórych sprzęgieł możliwe jest założenie wsporników na samo sprzęgło, co pozwala złagodzić ograniczenie związane z wysokością sprzęgła.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo