Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 51

Intuicyjny i wszechstronny system osiowania wałów z wykorzystaniem tabletów i smartfonów

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 51 charakteryzuje się dużą elastycznością pomiaru. Za sprawą swoich osiągów doskonale sprawdzi się jako pierwsze wdrażane przez przedsiębiorstwo profesjonalne rozwiązanie z zakresu osiowania wałów maszyn. Współpracuje w zakresie osiowania z aplikacjami na tablety i smartfony, a jego prosta, intuicyjna obsługa nie wymaga szczególnego przeszkolenia. Dołączone akcesoria umożliwiają wykorzystywanie TKSA 51 w różnorodnych zastosowaniach: przy ustawianiu współosiowości silników, napędów, wentylatorów, pomp, przekładni i innych podzespołów. W aplikacjach na urządzenia mobilne dostępne są filmy szkoleniowe, które wspierają operatorów w precyzyjnym dokonywaniu pomiarów.

  • elastyczność pomiaru — Szeroko rozpowszechniona metoda pomiaru w trzech pozycjach zyskuje na elastyczności za sprawą możliwości rozpoczęcia pomiaru w dowolnej pozycji oraz wymogu uzyskania łącznego obrotu o kąt zaledwie 40 stopni. Umożliwia to operatorom regulowanie współosiowości nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
  • automatyczne raporty — Sprawozdania z osiowania są generowane automatycznie oraz mogą być uzupełniane z poziomu ekranu dotykowego o uwagi, zdjęcia maszyny i podpisy. Raporty te można eksportować jako pliki PDF i udostępniać innym aplikacjom na urządzenia mobilne.
  • wszechstronność i niewielkie wymiary — Za sprawą szeregu dołączonych elementów, takich jak magnetyczne wsporniki montażowe oraz ramiona i łańcuchy wydłużające, funkcjonalność przyrządu TKSA 51 zostaje rozszerzona przy zachowaniu jego niewielkich wymiarów i masy oraz łatwości przenoszenia.
  • trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym — Funkcja ta umożliwia intuicyjne ustawianie głowic na potrzeby szybkiego pomiaru współosiowości, informując na bieżąco o tym, czy pomyślnie skorygowano niewspółosiowość w poziomie lub pionie. Aplikacja umożliwia orientowanie wizualizacji w trzech wymiarach odpowiednio do faktycznego ustawienia maszyny.
  • kompensacja zakłóceń — Wyniki pomiarów są uśredniane w czasie, co zapewnia dokładność w razie występowania drgań lub innego rodzaju zakłóceń pochodzenia zewnętrznego.
  • Dostępna jest również wersja TKSA 51D2 – z solidnym wyświetlaczem do użytku przemysłowego i fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami.
Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 51
Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 51 ma szeroki zakres zastosowań. Niewielkie wymiary i masa, duża elastyczność pomiaru oraz dołączone akcesoria sprawiają, że przyrząd sprawdzi się w praktycznie każdego rodzaju maszynie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Umieszczenie tabletu lub smartfona w futerale ochronnym nie wpłynie na funkcjonalność TKSA 51.

Aplikacje do ustawiania współosiowości

Kod QR do aplikacji TKSA 51 i TKSA 71
TKSA 51 wykorzystuje specjalne aplikacje do ustawiania współosiowości wałów poziomych i pionowych oraz korygowania odkształcenia nóżek (efektu soft foot). Interfejsy aplikacji są skonstruowane wokół ikon, co czyni je bardzo łatwymi w obsłudze. Wszystkie aplikacje są dostępne bezpłatnie i oferują całkowicie funkcjonalny tryb demonstracyjny, który pozwala na zapoznanie się z procesem ustawiania współosiowości przed podjęciem decyzji o zakupie przyrządu.

Aplikacje wspomagające korzystanie z TKSA 51

Film video TKSA 51

Oznaczenia do zamówień

OznaczenieOpis
TKSA 51jednostki pomiarowe z akcesoriami standardowymi w walizce transportowej
TKSA 51D2TKSA 51 i TKSA DISPLAY2
TKSA DISPLAY2tablet z systemem Android, o przekątnej co najmniej 7", w obudowie ochronnej do użytku w warunkach przemysłowych, z zainstalowanymi aplikacjami
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczeniaTKSA 51 / TKSA 51D2
    Czujniki i łączność20 mm (0.8 in) PSD z laserem klasy 2,
    pochyłomierz o dokładności ±0,1°, Bluetooth 4.0 LE
    Odległość pomiarowa systemuod 0,07 do 5 m (od 0.23 do 16.4 ft)
    Błędy pomiaruponiżej 1%, ±10 µm
    Materiał oprawyprzód z anodyzowanego aluminium, pokrywa tylna z tworzywa PC/ABS
    Żywotność bateriido 8 h, akumulator litowo-jonowy, szybkie ładowanie: 10 min ładowania dla 1 h pracy
    Wymiary52 × 64 × 50 mm (2.1 × 2.5 × 2 in)
    Masa190 g (0.4 lb)
    Urządzenie roboczeTKSA DISPLAY2, zalecany Samsung Galaxy Tab Active 2 lub iPad mini,
    także iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Samsung Galaxy S6 oraz nowsze wersje (żadne z urządzeń nie jest zawarte w zestawie)
    Oprogramowanie i aktualizowanie aplikacjiodpowiednio w App Store firmy Apple i w Google Play
    Wymagany systemy operacyjnyApple iOS 9 albo Android OS 4.4.2 (lub nowszy)
    Metoda osiowaniaustawianie współosiowości wałów poziomych i pionowych, pomiar trójpozycyjny 9–12–3, pomiar automatyczny, pomiar (przy przekręceniu o min. 40°), korekta odkształcenia nóżek (tzw. efektu soft foot)
    Aktualizowane na bieżąco wartości korekcjipion i poziom
    Funkcje dodatkowebiblioteka maszyn, odczyt kodów QR, wartości docelowe, kompensowanie zakłóceń,
    swobodny obrót widoku maszyny w trzech wymiarach, widok panoramiczny na tabletach, automatyczne generowanie raportów PDF
    Mocowanie2 × wspornik V z łańcuchami, szerokość 15 mm (0.6 in)
    Obsługiwane średnice wałuod 20 do 150 mm (od 0.8 do 5.9 in)
    450 mm (17.7 in) przy wykorzystaniu łańcuchów wydłużających (dołączonych)
    Maksymalna wysokość sprzęgła*45 mm (1.8 in) z ramionami standardowymi, dodatkowo 120 mm (4.7 in) na zestaw ramion wydłużających
    Zasilaczładowanie przez gniazdo micro USB (5 V),
    dołączony dzielony kabel ładujący micro USB–USB,
    zgodność z ładowarkami USB 5 V (niedołączone)
    Temperatura pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Stopień ochronyIP 54
    Wymiary walizki transportowej355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 in)
    Masa łączna (z walizką)2,9 kg (6.4 lb)
    Świadectwo kalibracjiw zestawie, ważne przez okres 2 lat
    Skład zestawu2 × jednostka pomiarowa (M&S); 2 × wspornik na wał z łańcuchami 480 mm (18.9 in), ramionami gwintowanymi 80 mm (3.2 in) i magnesami; 4 × gwintowane ramię wydłużające 120 mm (4.7 in); 2 × łańcuch wydłużający 980 mm (38.6 in); dzielony kabel ładujący micro USB–USB; taśma miernicza; wydruk świadectwa kalibracji i zgodności; poradnik „pierwsze kroki” (w języku angielskim); walizka transportowa SKF; arkusz A4 z 12 naklejkami kodu QR
    * W przypadku niektórych sprzęgieł możliwe jest założenie wsporników na samo sprzęgło, co pozwala złagodzić ograniczenie związane z wysokością sprzęgła.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo