Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podkładki regulacyjne kuliste

Podkładki regulacyjne do korekty kątowego odkształcenia nóżek

Podkładki regulacyjne kuliste SKF

Podkładki regulacyjne kuliste od SKF kładą kres problemom z kątowym odkształceniem nóżek (efektem „soft foot”) i mogą być stosowane w połączeniu z konwencjonalnymi podkładkami o ustalonym kształcie.
Odkształcenie nóżek to efekt powszechny w maszynach wirujących, czyniący ustawienie współosiowości zadaniem czasochłonnym i często niepomyślnym. O ile równoległe odkształcenie nóżek da się korygować przy pomocy konwencjonalnych podkładek regulacyjnych, to do skutecznego korygowania kątowego odkształcenia nóżek niezbędne są podkładki regulacyjne kuliste albo podstawki montażowe SKF Vibracon.

Cechy produktu:

  • kompensacja kątowego odkształcenia nóżek w zakresie do 2 stopni
  • możliwość stosowania w połączeniu z konwencjonalnymi podkładkami regulacyjnymi
  • odpowiednie do śrub w rozmiarach od M10 do M42 (od 3/8" do 1½")
  • zdatne do wielokrotnego użycia za sprawą wykonania z wysokiej jakości stali nierdzewnej
  • nie wymagają szczególnych umiejętności montażowych
  • dostarczane w dwupakach
SKF Spherical shims - soft foot
Równoległe odkształcenie nóżekKątowe odkształcenie nóżek
nóżka skróconanóżka wygiętaustawienie pod kątem
Wymiary
SKF Spherical shims
OznaczenieA [mm]B [mm]C [mm]D [mm]
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
Jeśli nie znajdujesz właściwego produktu, skontaktuj się z lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF lub przedstawicielem handlowym firmy SKF.
SKF logo