Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rękawice odporne na bardzo wysokie temperatury

Do bezpiecznego przenoszenia podgrzanych elementów o temperaturze do 500 °C (932 °F)

Rękawice odporne na bardzo wysokie temperatury TMBA G11ET
Rękawice SKF TMBA G11ET są zaprojektowane specjalnie do bezpiecznego manipulowania podgrzanymi łożyskami lub innymi elementami przez dłuższy czas. Wytrzymują ekstremalnie wysokie temperatury do 500 °C (932 °F), bez obecności gorących cieczy lub pary, przy wysokim stopniu niepalności.
  • Umożliwiają bezpieczne manipulowanie podgrzanymi elementami przez dłuższy czas
  • Wysoki stopień niepalności zmniejsza ryzyko zapalenia rękawic
  • Wyjątkowo wytrzymałe rękawice z KEVLARU® o wysokiej odporności na przecinanie, ścieranie, przebijanie i rozdzieranie dla zwiększonego bezpieczeństwa
  • Nie zostawiają włókien, co zapewnia, że łożysko nie zostanie zanieczyszczone
  • Wygodne do noszenia, ponieważ są wykonane z połączonych elastycznych wysokiej jakości materiałów jako jednoczęściowe bez szwów
  • Badane i certyfikowane na zagrożenia mechaniczne (EN 388) i zagrożenia termiczne
    (EN 407)

Dane techniczne
Oznaczenie
TMBA G11ET
Materiał
KEVLAR®
Wykładzina wewnętrzna
bawełna
Rozmiar
10 (rozmiar EN 420)
Kolor
żółty
Maksymalna temperatura
500°C (932°F)
Wielkość opakowania
1 para

KEVLAR ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont de Nemours
SKF logo