Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rękawice odporne na temperaturę i olej

Do przenoszenia pokrytych olejem i podgrzanych elementów o temperaturze do 250 °C (482 °F)

Rękawice odporne na temperaturę i olej TMBA G11H
Olejoodporne rękawice termoizolacyjne SKF TMBA G11H zaprojektowano z myślą o przenoszeniu gorących i pokrytych olejem łożysk. Są one wykonane z wielu warstw różnych materiałów, w celu uzyskania następujących własności:
  • Niepowtarzalna kombinacja odporności na temperaturę, przecinanie, olej i wodę
  • Rękawice KEVLAR®
  • Nie ulegają spaleniu ani stopieniu
  • Maksymalna temperatura: 250 °C/482 °F
  • Mogą być zanurzane w cieczach o temperaturze do 120 °C (248 °F) (np. gorąca kąpiel olejowa)
  • Pozostają odporne na temperaturę nawet, gdy są mokre
  • Odporne na przecinanie
  • Nie zostawiają włókien
  • Badane i certyfikowane na zagrożenia mechaniczne (EN 388) i zagrożenia termiczne (EN 407)

Dane techniczne
Oznaczenie
TMBA G11H
Wielkość opakowania
1 para
Rozmiar
10
Kolor
Czarny

KEVLAR ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont de Nemours
SKF logo