Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Elektryczna płyta grzewcza

Nagrzewanie łożysk kontrolowane z wykorzystaniem termostatu.

Elektryczna płyta grzewcza 729659 C
Elektryczna płyta grzewcza SKF 729659 C to profesjonalne urządzenie grzewcze przeznaczone przede wszystkim do nagrzewania niewielkich łożysk przed montażem. Temperaturę płyty można regulować przy pomocy pokrętła w zakresie od +50 do +200°C (od +120 do +390°F).
  • regulacja temperatury w zakresie od +50 do +200°C (od +120 do +390°F)
  • pokrywa ochronna zapobiegająca zanieczyszczeniu podczas grzania
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    729659 C

    729659 C/110V
    Napięcie
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110V
    115 V (50/60 Hz)
    Zasilanie
    1 000 W
    Zakres temperatury
    od +50 do +200°C (od +120 do +390°F)
    Wymiary płyty (dł. × szer.)
    380 × 178 mm (15 × 7 in)
    Wysokość pokrywy
    50 mm (2 in)
    Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × gł.)
    400 × 240 × 130 mm (16 × 10 × 5 in)
    Masa
    4,7 kg (10 lb)
    Długość kabla przyłączeniowego
    2 metry (6.6 ft)
    (wymagane podłączenie do uziemienia)
  • Części zamienne
SKF logo