Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nagrzewnice do montażu

Niewłaściwe metody montażu są przyczyną 16% przedwczesnych uszkodzeń łożysk

Aby dopomóc w zmniejszeniu ryzyka związanego z nieprawidłowym montażem, firma SKF wprowadziła na rynek w latach 70. XX wieku przenośne nagrzewnice indukcyjne przeznaczone do montażu łożysk. Od tamtego czasu następował znaczny postęp w technice, a firma SKF jako pierwsza wprowadzała nowe rozwiązania mające za zadanie stwarzać bezpieczniejsze, bardziej wydajne i łatwiejsze w obsłudze nagrzewnice indukcyjne do łożysk.

Nagrzewnice indukcyjne SKF wykorzystują zaawansowaną elektronikę energetyczną i konstrukcje dostosowane do szczególnych zastosowań, co gwarantuje ich wysoko sprawną pracę.

W efekcie, dzięki stosowaniu nagrzewnicy indukcyjnej SKF, łączne koszty eksploatacji są często znacznie mniejsze niż w przypadku korzystania z innych nagrzewnic. Istotne dla operatorów są także ergonomia i bezpieczeństwo. Nagrzewnice indukcyjne SKF mają cechy konstrukcyjne, które czynią je łatwymi i bezpiecznymi w użyciu. Ramiona wspornika łożyska zmniejszają ryzyko przewrócenia się elementu podczas nagrzewania, a ergonomicznie zaprojektowane zwory pomagają ograniczyć zmęczenie operatora. Dodatkowo, wyjątkowej konstrukcji układ zdalnego sterowania umożliwia obsłudze sterowanie pracą nagrzewnicy w bezpiecznej odległości od gorącego łożyska, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Nagrzewnice do montażu

Grzanie indukcyjne jest korzystniejsze pod wieloma względami w porównaniu do innych metod nagrzewania łożysk

Metody grzania - Otwarty płomień
Używanie otwartego płomienia (A) do nagrzania łożyska jest metodą nie tylko nieefektywną i niekontrolowaną, ale często prowadzi do uszkodzenia łożyska. Ten sposób nie powinien być stosowany.
Metody grzania - Kąpiel olejowa
Czasami do grzania łożysk jest stosowana kąpiel olejowa (B). W przypadku grzania w kąpieli olejowej często bardzo długo trzeba czekać na uzyskanie wymaganej temperatury i może być trudno zmierzyć aktualną temperaturę łożyska. Zużycie energii podczas grzania w kąpieli olejowej jest znacznie większe niż przy korzystaniu z nagrzewnicy indukcyjnej. Ryzyko zanieczyszczenia łożyska, spowodowane brudnym olejem, jest znaczne i może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia łożyska. Przenoszenie gorących, pokrytych olejem, śliskich łożysk jest niebezpieczne dla operatora i należy bardzo uważać, aby uniknąć potencjalnych urazów.


Metody grzania - Piec
Do nagrzewania partii małych łożysk często są stosowane piece (C) oraz płyty grzewcze i są to metody dopuszczalne. Jednakże w przypadku większych łożysk stosowanie pieców i płyt grzewczych jest generalnie zupełnie nieefektywne i czasochłonne i może narazić operatora na niebezpieczeństwa wynikające z trudnej obsługi.


Metody grzania - Nagrzewanie indukcyjne
Stosowanie nagrzewnic indukcyjnych (D) jest nowoczesnym, wydajnym i bezpiecznym sposobem grzania łożysk. Ta metoda jest szybsza, czystsza, lepiej kontrolowana i łatwiejsza w użyciu niż inne sposoby grzania.


SKF logo