Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wielkogabarytowe nagrzewnice indukcyjne

Szeroki asortyment nagrzewnic do łożysk i innych elementów

Nagrzewnice SKF serii TIH L służą do indukcyjnego nagrzewania wielkogabarytowych łożysk tocznych. Nagrzewnica indukcyjna SKF serii TIH L, zaopatrzona w zaawansowane układy energoelektroniczne i wydajną podwójną cewkę, pozwala na nagrzewanie wielkogabarytowych łożysk o masie dochodzącej do 1200 kg z wykorzystaniem zaledwie 20 kVA mocy. Przekłada się to na oszczędność blisko 50% energii w stosunku do podobnych nagrzewnic indukcyjnych – i dowodzi, że nagrzewnice indukcyjne SKF cechują zarazem duża moc grzewcza i wydajność. Co nietypowe w przypadku nagrzewnic do łożysk wielkogabarytowych, modele serii TIH L są dostępne w wersjach zasilanych napięciem średnim oraz niskim.
Nagrzewnice indukcyjne cechują się wysoką sprawnością.
  • Zaawansowane układy energoelektroniczne z precyzyjną regulacją prądu elektrycznego wspomagają kontrolowanie tempa wzrostu temperatury.
  • Zaledwie 20 kVA mocy elektrycznej wystarcza nagrzewnicy serii TIH L do nagrzania wielkogabarytowego łożyska o masie nawet 1 200 kg.
  • Automatyczne rozmagnesowanie ogranicza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia opiłkami metali żelaznych po zakończeniu nagrzewania.
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia cewki indukcyjnej i elektroniki, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności.
  • Dostępne są trzy wersje zróżnicowane pod względem wielkości obszaru roboczego.
  • Dostępne są trzy warianty zróżnicowane pod względem napięcia, ogółem dostosowane do większości stosowanych na całym świecie sieci elektroenergetycznych.
  • Łożyska można nagrzewać w pozycji zarówno pionowej, jak i poziomej.

Parametry techniczne, akcesoria i części zamienne

  • TIH L33
    Parametry techniczne
    OznaczenieTIH L33
    Maksymalna masa łożyska700 kg (1 543 lb)
    Zakres średnicy otworuod 115 do 700 mm (od 4.5 do 27.6 in)
    Obszar roboczy (szer. × wys.)300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in)
    Średnica cewki150 mm (5.9 in)
    Minimalna średnica otworu łożyska obsługiwana przez standardowe (dołączone) zwory115 mm (4.5 in)
    Minimalne średnice otworu łożyska obsługiwane przez zwory opcjonalne80 mm (3.1 in)
    60 mm (2.4 in)
    Maksymalny pobór mocyTIH L33/LV: 15 kVA
    TIH L33/MV: 15 kVA
    Napięcie*
    200–240 V przy 50–60 Hz
    400–460 V przy 50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Pomiar temperatury**od 0 do +250°C (od +32 do +482°F)
    Przykładowe zastosowanie: 
    – łożysko, masa, temperatura, czas24188ECA/W33, 455 kg, +110°C, 28 min
    Rozmagnesowanie zgodne z normami SKFponiżej 2 A/cm
    Wymiary (szer. × gł. × wys.)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in)
    Masa łączna (wraz ze zworami)140 kg (309 lb)
    * W wybranych krajach dostępne są specjalne wersje napięciowe – np. wariant 575 V, 60 Hz, o poświadczonej zgodności z wymaganiami CSA. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z miejscowym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF.
    ** Maksymalna temperatura możliwa do osiągnięcia w drodze nagrzewania zależy od masy i kształtu łożyska bądź innego nagrzewanego elementu. Nagrzewnice pozwalają na uzyskiwanie wyższych temperatur – aby otrzymać w tej kwestii poradę, skontaktuj się z SKF.
  • TIH L44
  • TIH L77
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo