Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nagrzewnice indukcyjne

Szeroki zakres nagrzewnic indukcyjnych SKF może być używany do efektywnego grzania łożysk i innych elementów, zarówno dużych jak i małych.

Prezentacja video Nagrzewnic indukcyjnych SKF

Uwaga:

Ten film w angielskiej wersji językowej zawiera napisy. Proszę wybierz odpowiedni język.

Asortyment nagrzewnic indukcyjnych SKF

Zalety

Nowatorska konstrukcja przynosi szereg korzyści zarówno właścicielom, jak i operatorom.

  • Zaawansowana elektronika energetyczna z precyzyjną regulacją prądu elektrycznego wspomaga kontrolowanie tempa wzrostu temperatury.
  • Dwustopniowa regulacja mocy (50%/100%) pozwala na bezpieczne nagrzewanie mniejszych łożysk przy zmniejszonym poborze mocy.
  • Na potrzeby nagrzewania elementów innych niż łożyska każda nagrzewnica oferuje tryb czasu nagrzewania, zaś do nagrzewania dużych elementów dostępne są zoptymalizowane nagrzewnice TIH MB do elementów litych.
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia cewki indukcyjnej i elektroniki oraz przyczynia się do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa.
  • Automatyczne rozmagnesowanie ogranicza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia opiłkami metali żelaznych po nagrzaniu.
  • Dostępne są wersje zróżnicowane pod względem napięcia, ogółem dostosowane do większości stosowanych na całym świecie sieci elektroenergetycznych.
  • W komplecie rękawice termoizolacyjne dla poprawy bezpieczeństwa operatora.

Cechy i zalety

A: Umieszczenie cewki indukcyjnej na zewnątrz obudowy nagrzewnicy przyczynia się do skrócenia czasu nagrzewania i zmniejszenia zużycia energii.
B: Składane ramiona wspornika łożyska umożliwiają nagrzewanie łożysk o większej średnicy i ograniczają ryzyko przechylenia się łożyska w trakcie nagrzewania.
C
: Magnetyczna sonda temperaturowa z możliwością automatycznego ustawienia temperatury 110°C (230°F) zapobiega przegrzaniu łożyska.
D
: Unikalny pilot SKF z wyświetlaczem i panelem sterowniczym zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę nagrzewnicy.
E
: Możliwość wewnętrznego przechowywania mniejszych zwór zmniejsza prawdopodobieństwo ich uszkodzenia lub zagubienia.
F
: Wbudowane uchwyty umożliwiają łatwe przenoszenie nagrzewnicy w obrębie warsztatu.
G
: Przesuwne lub obrotowe ramię umożliwia łatwą i szybką wymianę łożyska, ograniczając wymagany wkład pracy operatora (nie dotyczy modelu TIH 030m).

SKF m20 – objaśnienie parametru

Parametr SKF m20 stanowi wyrażoną w kilogramach masę najcięższego łożyska baryłkowego SKF serii 231, którego temperaturę można zwiększyć z +20 do +110°C (z +68 do +230°F) w czasie 20 minut. Określa to moc użyteczną nagrzewnicy – a nie zużycie energii. Tym samym, w odróżnieniu od innych nagrzewnic do łożysk, dostępne jest wyraźne wskazanie czasu wymaganego do nagrzania łożyska – a nie tylko informacja na temat maksymalnej dopuszczalnej masy łożyska.

Asortyment nagrzewnic indukcyjnych SKF

Szeroki asortyment nagrzewnic indukcyjnych SKF spełni potrzeby większości zastosowań wymagających nagrzewania łożysk. Zamieszczona poniżej tabela doboru zawiera ogólne informacje wspierające wybór nagrzewnicy indukcyjnej do łożysk. Do nagrzewania elementów innych niż łożyska, SKF zaleca nagrzewnice serii TIH L MB. Aby otrzymać wsparcie w wyborze nagrzewnicy indukcyjnej najodpowiedniejszej do danego zastosowania, skontaktuj się z SKF.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo