Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Duża nagrzewnica indukcyjna

Wysoko sprawne nagrzewanie łożysk o masie do 300 kg

Duża nagrzewnica indukcyjna TIH 220m
Duża nagrzewnica indukcyjna SKF TIH 220m jest solidną i niezawodną nagrzewnicą indukcyjną z rodziny SKF TIH...m odpowiednią do nagrzewania łożysk ważących maksymalnie 300 kg (660 lb) oraz elementów litych o masie dochodzącej do 150 kg (330 lb). Zaawansowana budowa elektroniki zasilania, obejmująca sterowanie prądem i zabezpieczenie przed przegrzaniem, połączona z takimi przyjaznymi dla użytkownika cechami jak ramiona przesuwne i pilot, to w przypadku rodziny TIH...m standard.
Przez umieszczenie cewki indukcyjnej na zewnątrz obudowy nagrzewnicy, w miejscu znajdującym się pośrodku łożyska, uzyskano maksymalną wydajność, przekładającą się na skrócenie czasu nagrzewania i zmniejszenie zużycia energii. Wyświetlacz LED i panel sterowniczy wbudowano w pilota, czyniąc nagrzewnicę w ten sposób łatwiejszą w obsłudze. Nagrzewnica TIH 220m jest dostępna w szeregu wersji zróżnicowanych pod względem napięcia, odpowiednich ogółem do różnych stosowanych na świecie standardów sieci zasilających.

Prezentacja video Nagrzewnic indukcyjnych SKF

Uwaga:

Ten film w angielskiej wersji językowej zawiera napisy. Proszę wybierz odpowiedni język.

Cechy i zalety

Duża nagrzewnica indukcyjna TIH 220m
  • Zdolność do nagrzania łożyska o masie 220 kg (480 lb) w czasie zaledwie 20 minut oznacza oszczędność czasu i energii.
  • W komplecie dostarczane są standardowo dwie zwory, które umożliwiają nagrzewanie łożysk o średnicy od 60 mm (2.3 in) wzwyż i masie nieprzekraczającej 300 kg (660 lb).
  • Dwustopniowa regulacja mocy i mniejsza zwora pozwalają na wydajne nagrzewanie mniejszych łożysk przy zmniejszonym poborze mocy.
  • Wstępna nastawa temperatury na poziomie +110°C (230°F) przeciwdziała przegrzaniu łożyska.
  • Rozmagnesowanie następuje automatycznie.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Parametr SKF m20
    220 kg (480 lb)
    Napięcie
    TIH 220M/LV: 200–230 V przy 50–60 Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V przy 50–60 Hz
    Łożysko:

    – maksymalna masa
    300 kg (661.4 lb)
    – maksymalna średnica otworu
    60–600 mm (2.3–23.6 in)
    Pomiar temperatury:

    – zakres
    od 0 do +250°C (od +32 do +482°F)
    – sonda magnetyczna
    tak, typu K
    – dokładność (elektronika)
    ±2°C (±3.6°F)
    Pomiar czasu:

    – zakres
    0–60 minut
    – dokładność
    ±0,01 s
    Przykładowe zastosowanie: 
    – łożysko, masa, temperatura, czas23172 CC/W33, 220 kg, +110°C, 20 min
    Tryb termometru
    tak
    Tryb łożyska
    (wstępna nastawa temperatury +110°C/+230°F)
    tak
    Redukcja mocy
    dwustopniowa, 50% i 100%
    Rozmagnesowanie zgodne z normami
    SKF (automatyczne)
    tak (poniżej 2 A/cm)
    Możliwość nagrzewania łożysk uszczelnionych
    tak
    Możliwość nagrzewania łożysk nasmarowanych
    tak
    Kody błędu
    tak
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem
    tak
    Maksymalny strumień indukcji magnetycznej
    1,55 T
    Panel sterowniczy
    klawiatura z ekranem LED w pilocie
    Obszar roboczy (szer. × wys.)
    250 × 255 mm (9.8 × 10 in)
    Średnica cewki
    140 mm (5.5 in)
    Wymiary (szer. × gł. × wys.)
    750 × 290 × 440 mm
    (29.5 × 11.4 × 17.3 in)
    Masa łączna, wraz ze zworami
    86 kg (189 lb)
    Maksymalny pobór mocy
    10,0–11,5 kVA (400–460 V)
    Liczba zwór standardowych
    2
    Zwory standardowe
    70 × 70 × 430 mm (2.8 × 2.8 × 16.9 in)
    do nagrzewania łożysk o średnicy otworu od 100 mm (3.9 in) wzwyż

    40 × 40 × 430 mm (1.5 × 1.5 × 16.9 in)
    do nagrzewania łożysk o średnicy otworu od 60 mm (1.6 in) wzwyż
    Przekrój poprzeczny rdzenia
    70 × 70 mm (2.8 × 2.8 in)
    Schowek na zworę
    tak
    Ramię przesuwne
    tak, tylko do zwory
    70 × 70 × 430 mm (2.8 × 2.8 × 16.9 in)
    Ramię obrotowe
    nie
    Wentylator chłodzący
    nie
    Materiał oprawy
    stal i poliamid
    wypełniony włóknem szklanym
    * Maksymalna temperatura możliwa do osiągnięcia w drodze nagrzewania zależy od masy i kształtu łożyska bądź innego nagrzewanego elementu. Nagrzewnice pozwalają na uzyskiwanie wyższych temperatur – aby otrzymać w tej kwestii poradę, skontaktuj się z SKF.
  • Akcesoria
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo