Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mała nagrzewnica indukcyjna

Mała nagrzewnica indukcyjna o zdolności podgrzewania łożysk o masie 40 kg

Przenośna nagrzewnica indukcyjna TIH 030m
Mała nagrzewnica indukcyjna SKF TIH 030m łączy w sobie wysoką zdolność grzewczą z poręcznością. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że nagrzewnica TIH 030m jest bardzo poręczna. Umieszczenie ceki indukcyjnej na zewnątrz obudowy nagrzewnicy umożliwia podgrzewanie łożysk ważących do 40 kg (88 lb). Nagrzewnica indukcyjna jest wyposażona w termiczną ochronę przed przegrzewaniem się w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia cewki indukcyjnej i systemów elektronicznych. Oprócz trybu temperaturowego, model TIH 030m został wyposażony w tryb czasowy dla podgrzewania elementów innych niż łożyska. Indukcyjny system podgrzewania jest dostarczany w standardzie z trzema zworami i jest dostępny w dwóch wersjach wykonania: 230V/50-60Hz i 100-110V/50-60Hz.

Prezentacja video Nagrzewnic indukcyjnych SKF

Uwaga:

Ten film w angielskiej wersji językowej zawiera napisy. Proszę wybierz odpowiedni język.

Cechy i zalety

System nagrzewnicy indukcyjnej SKF TIH 030m
  • Niewielkie wymiary i masa zaledwie 20,9 kg (46.0 lb) ułatwiają przenoszenie.
  • Dwustopniowa regulacja mocy i mniejsze zwory umożliwiają bezpieczne nagrzewanie mniejszych łożysk przy zmniejszonym poborze mocy.
  • Nagrzewnica jest zdolna do nagrzania łożyska o masie 28 kg (61.7 lb) w czasie zaledwie 20 minut.
  • Wstępna nastawa temperatury na poziomie +110°C (+230°F) przeciwdziała przegrzaniu łożyska.
  • Rozmagnesowanie następuje automatycznie.

Dane techniczne
Dane techniczne
Oznaczenie
TIH 030m/230V

TIH 030m/110V
Opis
Nagrzewnica indukcyjna
Parametr SKF m20
28 kg (61.7 lb)
Napięcie

230 V przy 50–60Hz albo
100–110 V przy 50–60 Hz
Łożysko

– maksymalna masa
40 kg (88 lb)
– maksymalna średnica otworu
20–300 mm (0.8–11.8 in)
Regulacja temperatury

– zakres
od 0 do +250°C (od +32 do +482°F)
– sonda magnetyczna
tak, typu K
– dokładność (elektronika)
±2°C (±3.6°F)
Regulacja czasu

– zakres
0–60 minut
– dokładność
±0,01 s
Maksymalna temperatura nagrzewania*
+250°C (+482°F)
Tryb termometru
tak
Tryb łożyska
tak
Ustawianie mocy
dwustopniowe, 50% lub 100%
Rozmagnesowanie zgodne z normami
SKF (automatyczne)
tak (poniżej 2 A/cm)
Możliwość nagrzewania łożysk uszczelnionych
tak
Możliwość nagrzewania łożysk nasmarowanych
tak
Kody błędu
tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
tak
Panel sterowniczy

panel sterowniczy i wyświetlacz LED wbudowane w pilota
Obszar roboczy (szer. × wys.)
100 × 135 mm (3.9 × 5.3 in)
Średnica cewki
95 mm (3.7 in)
Wymiary (szer. × gł. × wys.)
450 × 195 × 210 mm
(17.7 × 7.6 × 8.2 in)
Masa łączna, wraz ze zworami
20,9 kg (46.0 lb)
Maksymalny pobór mocy
2,0 kVA
Zwory standardowe
45 × 45 × 215 mm (1.7 × 1.7 × 8.4 in)
do nagrzewania łożysk o średnicy otworu od 65 mm (2.6 in) wzwyż.

28 × 28 × 215 mm (1.1 × 1.1 × 8.4 in)
do nagrzewania łożysk o średnicy otworu od 40 mm (1.6 in) wzwyż.

14 × 14 × 215 mm (0.5 × 0.5 × 8.4 in)
do nagrzewania łożysk o średnicy otworu od 20 mm (0.8 in) wzwyż
Przekrój poprzeczny rdzenia
45 × 45 mm (1.7 × 1.7 in)
Ramiona nośne łożyska
tak, składany
Schowek na jarzmo

tak, wbudowany w składane
ramiona nośne łożyska
Wentylator chłodzący
nie
Ramię obrotowe
nie
Materiał obudowy
stal i poliamid wypełniony włóknem szklanym
* zależnie od masy łożyska lub nagrzewanego elementu innego rodzaju W sprawie wyższych temperatur należy kontaktować się z SKF.

SKF logo