Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narzędzie wspomagające dobór nagrzewnic

Internetowe narzędzie dopilnowujące wyboru nagrzewnicy najodpowiedniejszej do szczególnego zastosowania

Narzędzie wspomagające dobór nagrzewnicy
Narzędzie wspomagające dobór nagrzewnicy

Internetowe narzędzie wspomagające dobór nagrzewnic ułatwia wybór nagrzewnicy SKF najodpowiedniejszej do danego zastosowania związanego z montowaniem lub demontowaniem na gorąco łożysk lub innych elementów pierścieniowych.

Zaledwie trzy proste operacje wystarczają użytkownikowi do zdefiniowania danego zastosowania i otrzymania listy wszystkich zdatnych do niego nagrzewnic, obejmującej zalecenia uzależnione od stosunku parametrów do ceny.

Z poziomu narzędzia łatwo dostępne są dodatkowe informacje na temat każdej z nagrzewnic, takie jak karta danych produktu, zestawienie parametrów technicznych czy strona internetowa produktu.

Proces wyboru nagrzewnicy zaprojektowano z myślą o najpowszechniejszych zastosowaniach tego rodzaju urządzeń. 

Zalecamy skorzystanie z łącza kontaktowego na stronie narzędzia wspomagającego dobór nagrzewnicy celem zasięgnięcia porady w przypadku zastosowań: 

  • wymagających nagrzewania do temperatur powyżej +110˚C (+230˚F);
  • wymagających nagrzewania materiałów nieżelaznych (np. miedzi bądź mosiądzu); 
  • nakładających inne, szczególne wymogi.
Nagrzewnice uwzględnione w narzędziu:

• elektryczna płyta grzewcza SKF (729659 C)
• nagrzewnice indukcyjne SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• stałe nagrzewnice indukcyjne SKF serii EAZ (obejmujące szafę sterowniczą)
• nagrzewnice indukcyjne SKF do zastosowań innych niż łożyska (TIH L33MB, TIH L44MB) 


Aby uruchomić internetowe narzędzie wspomagające dobór nagrzewnic, kliknij tutaj.

SKF logo