Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nakrętki hydrauliczne

Łatwe przykładanie dużych sił montażowych

Nakrętki hydrauliczne SKF
Nakrętki hydrauliczne SKF
Montaż łożysk na czopach stożkowych bywa zadaniem trudnym i czasochłonnym. Stosowanie nakrętki hydraulicznej SKF umożliwia łatwe i szybkie przykładanie dużych sił wymaganych do montowania łożysk. Trudny i czasochłonny bywa także demontaż łożysk osadzonych na tulejach wciąganych i wciskanych. Problemów tych można unikać za sprawą nakrętki hydraulicznej SKF. Wtłaczanie do nakrętki oleju skutkuje wypychaniem tłoka z siłą wystarczającą do uwolnienia tulei. Wszystkie nakrętki SKF HMV ..E dostarczane są w komplecie z szybkozłączkami – złączkami wkrętnymi służącymi do podłączania pomp hydraulicznych SKF.
  • Szeroki zakres rozmiarów obejmuje standardowo średnice wału od 50 do 1000 mm.
  • Dostępny jest pełny zakres gwintów calowych – w serii HMVC ..E od 1.967 do 37.410 in.
  • Szybkozłączkę można podłączać na zarówno bocznej, jak i czołowej powierzchni nakrętki, co pozwala na stosowanie przyrządu w warunkach ograniczonej przestrzeni.
  • W zakres dostawy standardowo wchodzą komplet zapasowych uszczelnień tłoka i zestaw naprawczy.
  • Wkręcanie nakrętki ułatwia środek smarny – jedna tubka jest standardowo dołączona do każdego modelu od HMV(C) 54E wzwyż.
  • Wszystkie nakrętki od HMV(C) 54E wzwyż są wyposażone w dwa pokrętaki oraz cztery odpowiedniej wielkości otwory na powierzchni czołowej, które ułatwiają wkręcanie.
  • Nakrętki w rozmiarach od HMV(C) 94E wzwyż wyposażone są w śruby oczkowe, które ułatwiają przenoszenie.
  • Widniejące na nakrętkach od HMV(C) 94E wzwyż oznaczenie początku gwintu ułatwia dopasowanie nakrętki do współpracującego elementu.
  • Na szczególne życzenie dostępne są nakrętki ze specjalnymi gwintami i w specjalnych rozmiarach.

Maksymalne robocze ciśnienie oleju w zakresie dopuszczalnego przemieszczenia tłoka nakrętek HMV(C)…E:
  • rozmiary do HMV(C) 60E włącznie: 80 MPa (11 600 psi)
  • rozmiary HMV(C) 62–100E: 40 MPa (5 800 psi)
  • rozmiary od HMV(C) 102E wzwyż: 25 MPa (11 600 psi)

Montaż

  • Nakrętka HMV ..E wykorzystana do montażu łożyska na czopie stożkowym (rys. 1
  • Nakrętka HMV ..E wkręcona na wał w celu zamontowania łożyska na tulei wciskanej
    (rys. 2
  • Nakrętka HMV ..E wykorzystana do montażu łożyska na tulei wciąganej (rys. 3
  • Nakrętka HMV ..E i specjalna nakrętka oporowa wykorzystane do montażu łożyska na tulei wciskanej (rys. 4)

Demontaż

  • Nakrętka HMV ..E i pierścień oporowy umożliwiający wysunięcie tulei wciąganej spod łożyska
    (rys. 5
  • Nakrętka HMV ..E i pierścień oporowy umożliwiający wysunięcie tulei wciąganej spod łożyska (rys. 6)

Nakrętki hydrauliczne z gwintami metrycznymi serii HMV E

Parametry techniczne
Gwint
HMV 10E–HMV 40E
klasa tolerancji 6H wg ISO 965/111-1980
HMV 41E–HMV 200E
klasa tolerancji 7H wg ISO 2901:1977

Tabela z wymiarami nakrętek hydraulicznych z gwintami metrycznymi serii HMV E

Nakrętki hydrauliczne z gwintami calowymi serii HMVC E

Parametry techniczne
Gwint
 
HMVC 10E–HMVC 64E
klasa 3 American National
HMVC 68E–HMVC 190E
klasa 3 G ogólnego przeznaczenia wg ACME

Tabela z wymiarami nakrętek hydraulicznych z gwintami calowymi serii HMVC E

Nakrętki hydrauliczne bez gwintu serii HMV E/A101

Akcesoria i części zamienne do nakrętek hydraulicznych

Adapter do przystosowania nakrętki hydraulicznej do metody SKF Drive-up

Do użycia z nakrętkami hydraulicznymi SKF HMV(C) poprzedniej generacji

Adapter HMVA 42/200 do przystosowania nakrętki hydraulicznej do metody SKF Drive-up
Metoda montażu łożysk z kontrolą przesuwu osiowego (Metoda SKF Drive-up) jest metodą preferowaną do montowania łożysk baryłkowych i łożysk CARB na czopach stożkowych. W połączeniu z czujnikiem zegarowym firmy SKF, adapter umożliwia zastosowanie nakrętek HMV poprzedniej generacji do metody SKF Drive-up. Adapter może być stosowany z nakrętkami o rozmiarze od HMV(C) 42 do HMV(C) 200.
  • Jeden adapter jest odpowiedni do nakrętek poprzedniej generacji HMV(C) od rozmiaru 42 do 200
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Łatwy do przymocowania do nakrętki HMV za pomocą mocnych magnesów
  • Stosowany w połączeniu z czujnikami zegarowymi firmy SKF
Uwaga: Zaspół adaptera nie jest wymagany w przypadku aktualnej generacji nakrętek hydraulicznych HMV(C)…E.


SKF logo